22051.0416 - Verend drukstuk
met beweegbare kogel en gleuf

Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift.

De vrijloop van de kogel zorgt voor minimale slijtage op het tegendeel hetgeen ook resulteert in een positieve borgingkarakter afhankelijk van het tegendeel.

Een ander voordeel van de kunststof kogels is de isolerende werking.  

Dit artikel 22051.0416 - Verend drukstuk met beweegbare kogel en gleuf / RVS, standaard veerkracht (d1: M16) is een variant van de artikelgroep Ve­ren­de druk­stuk­ken met beweegbare kogel en gleuf (EH 22051.)

Ma­te­ri­aal
Veer­kracht
d1 [mm]
l [mm]
Veer­kracht1) - F1 ~ [N]
Veer­kracht1) - F2 ~ [N]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Standaard
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 68 N
Artikelnummer:
22051.0416
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS, standaard veerkracht
  • d1: M16
  • d2: 8,2 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Slag s: 3,1 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 38 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 68 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 90 °C
  • Gewicht: 20 g
Verend drukstuk

Materiaal

Huls

  • RVS 1.4305

Lager

  • kunststof 

Kogel

  • RVS, gehard

Veer

  • Roestvast staal

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.

Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -

Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -

Kenmerken

Standaard veerbelasting: geen markering

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22051.0416
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken - Speciale delen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Spring Plungers
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."