Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift.
De vrijloop van de kogel zorgt voor minimale slijtage op het tegendeel hetgeen ook resulteert in een positieve borgingkarakter afhankelijk van het tegendeel.
Een ander voordeel van de kunststof kogels is de isolerende werking.
Dit artikel 22051.0008 - Verend drukstuk met beweegbare kogel en gleuf / automatenstaal, standaard veerkracht (d1: M8) is een variant van de artikelgroep Verende drukstukken met beweegbare kogel en gleuf (EH 22051.)
Huls
Lager
Kogel
Veer
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.
Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -
Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."