Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift.
De verende drukstukken compenseren toleranties tot 0,008 "(inch) van het positioneringsgat door zelfklemming. Dit bespaart kosten bij het bewerken van het positioneringsgat.
Dit artikel 2B080.0120 - Verend drukstuk glad, met kraag en kogel, zelfklemmend - INCH / (d1 +0,004: 1/2 inch) is een variant van de artikelgroep Verende drukstukken glad, met kraag en kogel, zelfklemmend - INCH (EH 2B080.)
Huls
Kogel
Veer
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.
Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -
Met dank aan de flexibele uitvoering is directe montage mogelijk.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."