Productfilter
Uw selectie resulteerde in 7 resultaten
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 1,3 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 2,5 N
Meer details
d1 : 2,5 mm
d2 : 2 mm
d3 : 2,52 mm
l1 : 5,3 mm
Slag s: 0,65 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 1,3 N
Veerkracht1) F2 : ~ 2,5 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Boring H8: 2,5 mm
Gewicht: 0,1 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 2 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
Meer details
d1 : 3 mm
d2 : 2,5 mm
d3 : 3,02 mm
l1 : 7,3 mm
Slag s: 0,8 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 2 N
Veerkracht1) F2 : ~ 4,5 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Boring H8: 3 mm
Gewicht: 0,3 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 7,5 N
Meer details
d1 : 4 mm
d2 : 3 mm
d3 : 4,03 mm
l1 : 9 mm
Slag s: 0,9 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 2,5 N
Veerkracht1) F2 : ~ 7,5 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Boring H8: 4 mm
Gewicht: 0,6 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 8 N
Meer details
d1 : 5 mm
d2 : 4 mm
d3 : 5,03 mm
l1 : 10,8 mm
Slag s: 1,2 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 3,5 N
Veerkracht1) F2 : ~ 8 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Boring H8: 5 mm
Gewicht: 1,2 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 10,5 N
Meer details
d1 : 6 mm
d2 : 5 mm
d3 : 6,03 mm
l1 : 12,6 mm
Slag s: 1,6 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 3,5 N
Veerkracht1) F2 : ~ 10,5 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Boring H8: 6 mm
Gewicht: 1,9 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Meer details
d1 : 7 mm
d2 : 6 mm
d3 : 7,03 mm
l1 : 14 mm
Slag s: 2 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 4 N
Veerkracht1) F2 : ~ 12 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Boring H8: 7 mm
Gewicht: 3 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Meer details
d1 : 8 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 8,03 mm
l1 : 18 mm
Slag s: 2,1 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 6 N
Veerkracht1) F2 : ~ 15 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Boring H8: 8 mm
Gewicht: 5,1 g
show article view
Materiaal
Huls
Kogel
Veer
Opmerkingen
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.
Verwijzingen
Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -
Datasheet EH 22090. Verende drukstukken – dubbelzijdig
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Bevat propositie 65 stoffen
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."