Als vergrendelingspen, borging en elektrische contactgever.
Dit artikel 22090.0025 - Verend drukstuk dubbelzijdig / (d1: 2,5 mm) is een variant van de artikelgroep Verende drukstukken dubbelzijdig (EH 22090.)
Huls
Kogel
Veer
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.
Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."