Op­na­me­bus­sen voor verende drukstukken

EH 22082.

Houders worden gebruikt om verende drukstukken, glad, met kraag (EH 22080) aan de zijkant te monteren.

Uw selectie resulteerde in 6 resultaten

Ma­te­ri­aal
Ver­sie
Af­beel­ding
d1 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Gegoten zink
Ver­sie:
links
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22082.0006
CAD
Documenten
Opnamebussen
  • links – Afbeelding 1
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,2 mm
  • d3 -0,05: 3 mm
  • b: 8,5 mm
  • h1: 3,2 mm
  • h2 ±0,05: 4,25 mm
  • h3: 3 mm
  • l ±0,05: 7,5 mm
  • geschikte schroef: M3
  • Gewicht: 2,9 g
show article view
Opnamebussen
Ma­te­ri­aal:
Gegoten zink
Ver­sie:
links
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
22082.0008
CAD
Documenten
Opnamebussen
  • links – Afbeelding 1
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3 -0,05: 4 mm
  • b: 10,5 mm
  • h1: 4,2 mm
  • h2 ±0,05: 5,25 mm
  • h3: 4 mm
  • l ±0,05: 9,5 mm
  • geschikte schroef: M4
  • Gewicht: 5,3 g
show article view
Opnamebussen
Ma­te­ri­aal:
Gegoten zink
Ver­sie:
dubbelzijdig
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22082.0106
CAD
Documenten
Opnamebussen
  • dubbelzijdig – Afbeelding 2
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,2 mm
  • b: 8,5 mm
  • h1: 3,2 mm
  • h2 ±0,05: 4,25 mm
  • l ±0,05: 7,5 mm
  • geschikte schroef: M3
  • Gewicht: 3,5 g
show article view
Opnamebussen
Ma­te­ri­aal:
Gegoten zink
Ver­sie:
dubbelzijdig
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
22082.0108
CAD
Documenten
Opnamebussen
  • dubbelzijdig – Afbeelding 2
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,3 mm
  • b: 10,5 mm
  • h1: 4,2 mm
  • h2 ±0,05: 5,25 mm
  • l ±0,05: 9,5 mm
  • geschikte schroef: M4
  • Gewicht: 6,5 g
show article view
Opnamebussen
Ma­te­ri­aal:
Gegoten zink
Ver­sie:
rechts
Af­beel­ding:
3
d1 [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22082.0206
CAD
Documenten
Opnamebussen
  • rechts – Afbeelding 3
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,2 mm
  • d3 -0,05: 3 mm
  • b: 8,5 mm
  • h1: 3,2 mm
  • h2 ±0,05: 4,25 mm
  • h3: 3 mm
  • l ±0,05: 7,5 mm
  • geschikte schroef: M3
  • Gewicht: 2,8 g
show article view
Opnamebussen
Ma­te­ri­aal:
Gegoten zink
Ver­sie:
rechts
Af­beel­ding:
3
d1 [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
22082.0208
CAD
Documenten
Opnamebussen
  • rechts – Afbeelding 3
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3 -0,05: 4 mm
  • b: 10,5 mm
  • h1: 4,2 mm
  • h2 ±0,05: 5,25 mm
  • h3: 4 mm
  • l ±0,05: 9,5 mm
  • geschikte schroef: M4
  • Gewicht: 5,2 g
show article view
Opnamebussen

Materiaal

  • Zamak, vernikkeld

Verwijzingen

Geschikt voor verende drukstukken, glad, met kraag en kogel (EH 22080.)

Montage

De versies links en rechts (afbeelding 1 / afbeelding 3) worden bevestigd met slechts één schroef en zijn ook voorzien van een antiblokkeervergrendeling.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22082. Opnamebussen – voor verende drukstukken
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken - Speciale delen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Spring Plungers
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."