Houders worden gebruikt om verende drukstukken, glad, met kraag (EH 22080) aan de zijkant te monteren.
Dit artikel 22082.0206 - Opnamebussen voor verende drukstukken / rechts (d1: 6 mm) is een variant van de artikelgroep Opnamebussen voor verende drukstukken (EH 22082.)
Geschikt voor verende drukstukken, glad, met kraag en kogel (EH 22080.)
De versies links en rechts (afbeelding 1 / afbeelding 3) worden bevestigd met slechts één schroef en zijn ook voorzien van een antiblokkeervergrendeling.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."