Houders worden gebruikt om verende drukstukken, glad, met kraag (EH 22080) aan de zijkant te monteren.
Dit artikel 22082.0106 - Opnamebussen voor verende drukstukken / dubbelzijdig (d1: 6 mm) is een variant van de artikelgroep Opnamebussen voor verende drukstukken (EH 22082.)
Geschikt voor verende drukstukken, glad, met kraag en kogel (EH 22080.)
De versies links en rechts (afbeelding 1 / afbeelding 3) worden bevestigd met slechts één schroef en zijn ook voorzien van een antiblokkeervergrendeling.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers