De plastic drukstukken EH 22570. zijn te combineren met draadeinden met een kogeltap EH 22570.
Dit artikel 22570.0042 - Drukstuk kunststof / (d1: 40 mm, d2: 9,4 mm) is een variant van de artikelgroep Drukstukken kunststof (EH 22570.)
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."