Zelfinstellende pads worden gebruikt als stop, steun en drukpad en zijn geschikt voor installatie in klemelementen.
Door het resetten tot de parallel positie kan het contactpunt van het uitlijningsvlak in de oorspronkelijke positie worden gezet. Hierdoor wordt klemmen tijdens aanbrengen voorkomen.
Dit artikel 22741.0346 - Pendelopzetstukken instelbaar, reset functie / met afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak (d1: M30 x 1,5 mm) is een variant van de artikelgroep Pendelopzetstukken instelbaar, reset functie (EH 22741.)
Veerelement
Kogel
Huls
Moer
Kogel tegen verdraaien geborgd.
Belastbaarheid geldig voor staal en RVS ontwerp.
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."