22740.0136 - Pendelopzetstukken
instelbaar

Zelfinstellende pads worden gebruikt als stop, steun en drukpad en zijn geschikt voor installatie in klemelementen.

Dit artikel 22740.0136 - Pendelopzetstukken instelbaar / met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak (d1: M24) is een variant van de artikelgroep Pen­de­lop­zet­stuk­ken instelbaar (EH 22740.)

Ver­sie
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l [mm]
l1 [mm]
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting - max. [kN]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4057, veredeld
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
70 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
90 kN
Artikelnummer:
22740.0136
Documenten
Pendelopzetstukken
  • met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: M24
  • l: 100 mm
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 40 mm
  • Kogel diameter: 25 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 90 kN
  • Aandraaimoment max.: 698 Nm
  • Gewicht: 471 g
Pendelopzetstukken

Materiaal

Kogel

  • RVS 1.3541, vernikkeld

Huls

  • RVS 1.4057, veredeld

Moer

  • Roestvast staal

Opmerkingen

Kogel tegen verdraaien geborgd.

Belastbaarheid geldig voor staal en RVS ontwerp.

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22740.0136
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Pendelopzetstukken
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."