Voor kabelvrije ontvangst van het signaal van de polling-eenheid.
De antenne ontvangt het radiosignaal van de polling-eenheid en verzendt dit via een kabelverbinding naar een ingang voor de ontvanger. Dit activeert de overeenkomstige uitgang (het maakcontact). Voor elke ontvanger kunnen maximaal vier radiokanalen worden ontvangen.
Dit artikel 22810.9020 - Radio-ontvangers voor polling-eenheid / universele radio-ontvanger en radio-antenne (l: 70 mm, b: 23 mm, h1: 90 mm) is een variant van de artikelgroep Radio-ontvangers voor polling-eenheid (EH 22810.)
Nadere informatie op aanvraag.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."