Versie:
terugspoel druksensor met LCD display, Ø 4 mm pneumatische slangaansluiting, analoge en digitale uitgangssignalen
Werkdruk [bar]:
0 bar – 10 bar
Artikelnummer:
22800.0701
- terugspoel druksensor met LCD display, Ø 4 mm pneumatische slangaansluiting, analoge en digitale uitgangssignalen
- Werkdruk: 0 bar – 10 bar
- Gewicht: 162 g
Product:
ronde aansluitkabel voor aansluiting van terugspoeldruksensor op besturing / bussysteem, M12-aansluiting op vrij kabeluiteinde (4-pins)
Gewicht: 84 g
Artikelnummer:
22800.0702
- ronde aansluitkabel voor aansluiting van terugspoeldruksensor op besturing / bussysteem, M12-aansluiting op vrij kabeluiteinde (4-pins)
- L: 2000 mm
- Gewicht: 84 g
Product:
inbouwframe voor terugspoeldruksensor, voor installatie in een bedieningspaneel (max. wanddikte 5 mm)
Gewicht: 26 g
Artikelnummer:
22800.0703
- inbouwframe voor terugspoeldruksensor, voor installatie in een bedieningspaneel (max. wanddikte 5 mm)
- Gewicht: 26 g
Product:
plug-in voeding, ingang 100-240 V AC / uitgang 24 V DC 500 mA, met M12-contactdoos
Gewicht: 100 g
Artikelnummer:
22800.0704
- plug-in voeding, ingang 100-240 V AC / uitgang 24 V DC 500 mA, met M12-contactdoos
- L: 1500 mm
- Gewicht: 100 g
Product:
drukregelaar, max. ingangsdruk 12 bar / uitgangsdruk 2 bar, 1/4 "buitendraad tweezijdig
Gewicht: 22 g
Artikelnummer:
22800.0710
- drukregelaar, max. ingangsdruk 12 bar / uitgangsdruk 2 bar, 1/4 "buitendraad tweezijdig
- Gewicht: 22 g
Product:
aansluitstuk voor aansluiting van drukregelaar en pneumatische slang, 1/4 "binnendraad op insteekkoppeling (pneumatische slang Ø 4 mm)
Gewicht: 17 g
Artikelnummer:
22800.0711
- aansluitstuk voor aansluiting van drukregelaar en pneumatische slang, 1/4 "binnendraad op insteekkoppeling (pneumatische slang Ø 4 mm)
- Gewicht: 17 g
Product:
pneumatische slang Ø 4 mm
Gewicht: 43 g
Artikelnummer:
22800.0712
- pneumatische slang Ø 4 mm
- L: 5000 mm
- D: 4 mm
- Gewicht: 43 g
Product:
insteekconnector, voor pneumatische slang Ø 4 mm
Gewicht: 4,7 g
Artikelnummer:
22800.0713
- insteekconnector, voor pneumatische slang Ø 4 mm
- Gewicht: 4,7 g
Product:
T-insteekkoppeling voor pneumatische slang Ø 4 mm
Gewicht: 7,6 g
Artikelnummer:
22800.0714
- T-insteekkoppeling voor pneumatische slang Ø 4 mm
- Gewicht: 7,6 g
Product:
Y-insteekkoppeling voor pneumatische slang Ø 4 mm
Gewicht: 7,5 g
Artikelnummer:
22800.0715
- Y-insteekkoppeling voor pneumatische slang Ø 4 mm
- Gewicht: 7,5 g
Materiaal
Behuizing
Opmerkingen
Nadere informatie op aanvraag.
Conform RoHS
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC stoffen
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Bevat geen propositie 65 stoffen
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."