Met de kogelstekker kunnen onderdelen en gereedschappen snel en eenvoudig worden bevestigd of verbonden.
Dit artikel 22340.0905 - Kogelvergrendelingsconnectoren zelfremmend, met vasthoudringen / (d1 -0,03 -0,06: 6 mm) is een variant van de artikelgroep Kogelvergrendelingsconnectoren zelfremmend, met vasthoudringen (EH 22340.)
Stift
Bus
Ringen
Veer
Pen en huls op aanvraag leverbaar
De kogels worden ontgrendeld door op de knop te drukken.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers