EH 22752.
Voor het positioneren en uitlijnen van werkstukken.
Door het glijlager kan de kogel permanent rollen en wordt het oppervlak van het werkstuk beschermd.
Bij temperaturen> 20°C neemt het draaggetal lineair af. (Voorbeeld: bij 90°C is het draagvermogen max. 60%)
Uw selectie resulteerde in 20 resultaten
Meer details
Lager
Kogel
Schroef
Speciale uitvoeringen op aanvraag.