Voor het positioneren en uitlijnen van werkstukken.
Door het glijlager kan de kogel permanent rollen en wordt het oppervlak van het werkstuk beschermd.
Bij temperaturen> 20°C neemt het draaggetal lineair af. (Voorbeeld: bij 90°C is het draagvermogen max. 60%)
Dit artikel 22752.0564 - Kogelpotten schroefbaar, glijlager / (d1: M6, l1: 16 mm) is een variant van de artikelgroep Kogelpotten schroefbaar, glijlager (EH 22752.)
Lager
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."