Ko­gel­in­steek­stif­ten zelfremmend, met combinatiehandgreep, door precipitatie gehard

EH 22380.

Voor snel vastzetten, vergrendelen, aanpassen, vervangen en verzekeren. Snel en makkelijk ontgrendelbaar voor vaak herhaalde verbindingen.

Alle versies zijn corrosiebestendig. Wanneer RVS 1.4542 wordt gebruikt: Geharde stift, daardoor extreem belastbaar, hoogste bescherming tegen slijtage.

Ergonomische greep, verschillende kleuren combinaties beschikbaar. De vormgeving van de greep zorgt voor bescherming tegen ongewild ontgrendelen.

Uw selectie resulteerde in 416 resultaten

Ma­te­ri­aal
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]
Hand­vat kleur

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
257 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0232
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Boring H11: 16 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 257 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 178 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
257 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0234
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Boring H11: 16 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 257 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 194 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
257 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0236
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Boring H11: 16 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 257 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 208 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
257 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0237
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Boring H11: 16 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 257 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 234 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
257 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0238
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Boring H11: 16 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 257 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 251 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
257 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0239
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Boring H11: 16 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 257 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 266 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
257 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0240
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Boring H11: 16 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 257 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 281 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
257 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0241
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Boring H11: 16 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 257 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 297 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
257 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0242
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Boring H11: 16 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 257 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 313 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
257 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0243
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Boring H11: 16 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 257 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 328 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
403 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0251
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Boring H11: 20 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 403 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 329 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
403 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0252
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Boring H11: 20 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 403 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 343 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
403 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0253
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Boring H11: 20 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 403 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 377 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
403 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0256
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Boring H11: 20 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 403 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 392 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
403 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0257
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Boring H11: 20 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 403 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 426 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
403 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0260
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Boring H11: 20 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 403 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 440 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
403 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0261
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Boring H11: 20 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 403 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 474 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
403 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0264
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Boring H11: 20 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 403 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 488 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
403 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0265
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Boring H11: 20 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 403 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 523 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
403 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0266
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Boring H11: 20 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 403 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 546 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
403 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0267
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Boring H11: 20 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 403 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 571 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
631 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0269
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Boring H11: 25 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 631 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 425 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
631 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0270
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Boring H11: 25 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 631 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 457 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
631 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0271
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Boring H11: 25 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 631 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 490 g
show article view
Kogelinsteekstiften

Materiaal

Stift

  • RVS 1.4542, precipitatiegehard

Greep

  • thermoplast (PA 6) grijs / oranje
  • thermoplast (PA 6) grijs / grijs
  • thermoplast (PA 6) grijs / blauw
  • thermoplast (PA 6) zwart / zwart

Veer

  • Roestvast staal

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verwijzingen

RVS 1.4305, zie EH 22370

Kenmerken

Types van RVS 1.4542 met markering onder de kogels.

Werking

De kogels worden ontgrendeld door op de knop te drukken.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22380. Kogelinsteekstiften – zelfremmend, met combinatiehandgreep, door precipitatie gehard
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften - Speciale onderdelen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball Lock Pins
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."