Ko­gel­in­steek­stif­ten zelfremmend, met combinatiehandgreep, door precipitatie gehard

EH 22380.

Voor snel vastzetten, vergrendelen, aanpassen, vervangen en verzekeren. Snel en makkelijk ontgrendelbaar voor vaak herhaalde verbindingen.

Alle versies zijn corrosiebestendig. Wanneer RVS 1.4542 wordt gebruikt: Geharde stift, daardoor extreem belastbaar, hoogste bescherming tegen slijtage.

Ergonomische greep, verschillende kleuren combinaties beschikbaar. De vormgeving van de greep zorgt voor bescherming tegen ongewild ontgrendelen.

Uw selectie resulteerde in 416 resultaten

Ma­te­ri­aal
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]
Hand­vat kleur

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
100 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0194
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Boring H11: 10 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 100 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 97 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
100 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0195
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Boring H11: 10 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 100 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 103 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
100 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0196
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Boring H11: 10 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 100 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 109 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
100 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0197
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Boring H11: 10 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 100 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 115 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
100 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0198
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Boring H11: 10 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 100 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 53 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
144 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0204
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Boring H11: 12 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 144 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 156 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
144 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0205
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Boring H11: 12 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 144 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 96 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
144 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0206
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Boring H11: 12 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 144 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 100 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
144 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0207
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Boring H11: 12 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 144 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 105 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
144 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0208
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Boring H11: 12 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 144 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 109 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
144 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0209
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Boring H11: 12 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 144 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 113 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
144 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0210
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Boring H11: 12 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 144 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 117 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
144 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0212
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Boring H11: 12 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 144 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 126 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
144 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0214
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Boring H11: 12 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 144 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 134 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
144 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0216
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Boring H11: 12 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 144 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 143 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
144 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0217
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Boring H11: 12 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 144 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 165 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
144 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0218
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Boring H11: 12 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 144 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 173 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
144 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0219
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Boring H11: 12 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 144 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 182 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
144 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0220
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Boring H11: 12 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 144 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 177 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
257 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0226
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Boring H11: 16 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 257 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 132 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
257 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0227
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Boring H11: 16 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 257 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 140 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
257 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0228
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Boring H11: 16 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 257 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 148 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
257 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0229
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Boring H11: 16 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 257 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 155 g
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
257 kN
Hand­vat kleur:
oranje
Artikelnummer:
22380.0230
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Handvat kleur: oranje
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Boring H11: 16 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 257 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 168 g
show article view
Kogelinsteekstiften

Materiaal

Stift

  • RVS 1.4542, precipitatiegehard

Greep

  • thermoplast (PA 6) grijs / oranje
  • thermoplast (PA 6) grijs / grijs
  • thermoplast (PA 6) grijs / blauw
  • thermoplast (PA 6) zwart / zwart

Veer

  • Roestvast staal

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verwijzingen

RVS 1.4305, zie EH 22370

Kenmerken

Types van RVS 1.4542 met markering onder de kogels.

Werking

De kogels worden ontgrendeld door op de knop te drukken.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22380. Kogelinsteekstiften – zelfremmend, met combinatiehandgreep, door precipitatie gehard
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften - Speciale onderdelen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball Lock Pins
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."