Ko­gel­in­steek­stif­ten zelfborgend, met elastische greep

EH 22370. /EH 22380.

Voor het snel vastzetten, arretere, afstellen, wisselen en borgen. Voor veelvoudige toepassingen in verschillende sectoren, bijv. sport, vrije tijd, revalidatie, ziekenhuis, machine- en installatiebouw enz. Snel en eenvoudig demontabel voor vaak herhalende verbindingen.

Alle versies zijn corrosiebestendig. Wanneer RVS 1.4542 wordt gebruikt: Geharde stift, daardoor extreem belastbaar, hoogste bescherming tegen slijtage.

Elastische, ergonomische greep met geïntegreerde reset (vergrendeling). Nieuw, modern, gepatenteerd ontwerp.

Uw selectie resulteerde in 92 resultaten

Ma­te­ri­aal
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
22370.0747
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 41 mm
  • d4: 16,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 34,8 mm
  • l4: 19,2 mm
  • Boring H11: 10 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 38 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 60 kN
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
22370.0748
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 41 mm
  • d4: 16,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 34,8 mm
  • l4: 19,2 mm
  • Boring H11: 10 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 41 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 60 kN
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
22370.0749
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 41 mm
  • d4: 16,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 34,8 mm
  • l4: 19,2 mm
  • Boring H11: 10 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 44 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 60 kN
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
22370.0750
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 41 mm
  • d4: 16,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 34,8 mm
  • l4: 19,2 mm
  • Boring H11: 10 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 47 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 60 kN
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
22370.0752
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 41 mm
  • d4: 16,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 34,8 mm
  • l4: 19,2 mm
  • Boring H11: 10 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 53 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 60 kN
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
87 kN
Artikelnummer:
22370.0765
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • Boring H11: 12 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 54 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 87 kN
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
87 kN
Artikelnummer:
22370.0766
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • Boring H11: 12 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 58 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 87 kN
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
87 kN
Artikelnummer:
22370.0767
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • Boring H11: 12 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 63 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 87 kN
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
87 kN
Artikelnummer:
22370.0768
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • Boring H11: 12 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 67 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 87 kN
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
87 kN
Artikelnummer:
22370.0769
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • Boring H11: 12 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 71 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 87 kN
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
87 kN
Artikelnummer:
22370.0770
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • Boring H11: 12 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 75 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 87 kN
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
87 kN
Artikelnummer:
22370.0772
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • Boring H11: 12 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 83 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 87 kN
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
87 kN
Artikelnummer:
22370.0774
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • Boring H11: 12 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 111 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 87 kN
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
87 kN
Artikelnummer:
22370.0776
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • Boring H11: 12 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 101 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 87 kN
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
155 kN
Artikelnummer:
22370.0786
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • Boring H11: 16 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 92 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 155 kN
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
155 kN
Artikelnummer:
22370.0787
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • Boring H11: 16 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 98 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 155 kN
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
155 kN
Artikelnummer:
22370.0788
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • Boring H11: 16 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 109 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 155 kN
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
155 kN
Artikelnummer:
22370.0789
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • Boring H11: 16 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 114 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 155 kN
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
155 kN
Artikelnummer:
22370.0790
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • Boring H11: 16 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 125 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 155 kN
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
155 kN
Artikelnummer:
22370.0792
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • Boring H11: 16 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 139 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 155 kN
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
155 kN
Artikelnummer:
22370.0794
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • Boring H11: 16 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 156 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 155 kN
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
155 kN
Artikelnummer:
22370.0796
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • Boring H11: 16 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 171 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 155 kN
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
24 kN
Artikelnummer:
22380.0712
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 36 mm
  • d4: 12,7 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 15,9 mm
  • Boring H11: 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 9,2 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 24 kN
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
24 kN
Artikelnummer:
22380.0713
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 36 mm
  • d4: 12,7 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 15,9 mm
  • Boring H11: 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 9,9 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 24 kN
show article view
Kogelinsteekstiften

Materiaal

Stift

  • RVS 1.4305
  • RVS 1.4542, precipitatiegehard

Greep

  • thermoplast (PBT/TPE), grijs / oranje

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Kenmerken

Types van RVS 1.4542 met markering onder de kogels.

Werking

De kogels worden ontgrendeld door op de knop te drukken.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22370. /EH 22380. Kogelinsteekstiften – zelfborgend, met elastische greep
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften - Speciale onderdelen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball Lock Pins
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."