22340.0194 - Kogelinsteekstiften
zelfborgend, met L-handgreep

Voor snel vastzetten, vergrendelen, aanpassen, vervangen en verzekeren. Snel en makkelijk ontgrendelbaar voor vaak herhaalde verbindingen.

Alle versies zijn corrosiebestendig. Wanneer RVS 1.4542 wordt gebruikt: Geharde stift, daardoor extreem belastbaar, hoogste bescherming tegen slijtage.

Versie met ergonomisch handvat.

Dit artikel 22340.0194 - Kogelinsteekstiften zelfborgend, met L-handgreep / (d1 -0,04 -0,08: 20 mm, l1 +0,6: 100 mm) is een variant van de artikelgroep Ko­gel­in­steek­stif­ten zelfborgend, met L-handgreep (EH 22340. /EH 22350.)

Ma­te­ri­aal
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
244 kN
Artikelnummer:
22340.0194
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 67,6 mm
  • l6: 24,7 mm
  • l7: 15,1 mm
  • Boring H11: 20 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 362 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 244 kN
Kogelinsteekstiften

Materiaal

Stift

  • RVS 1.4305

Greep

  • Aluminium, zwart gelijk RAL 9005

Drukknop

  • RVS, zwart

Veer

  • Roestvast staal

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

  • Dit product is ook verkrijgbaar in INCH afmetingen.

Kenmerken

Types van RVS 1.4542 met markering onder de kogels.

Werking

De kogels worden ontgrendeld door op de knop te drukken.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22340.0194
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften - Speciale onderdelen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball Lock Pins
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."