4212.A08 - Kogelinsteekstiften
enkelwerkend - voldoen aan NAS / MS17986

Kogelvergrendelingspinnen volgens MS17986 / NAS1333-1343 worden gebruikt voor het snel bevestigen, vergrendelen, aanpassen, wijzigen en beveiligen. Snel en gemakkelijk ontgrendelbaar voor vaak herhaalde verbindingen.

Kogelvergrendelingspinnen (quick relese pins) worden geproduceerd volgens luchtaartnorm MS / NAS en getest volgens NAS 1332.

Oppervlaktebehandeling:

  • Alle roestvrijstalen onderdelen zijn gepassiveerd volgens AMS2700
  • Alle aluminium onderdelen zijn geanodiseerd volgens MIL-A-8625

Hittebehandeling:

  • Huls: Rc. 40 min. (AMS2759, conditie H900)
  • Spil: Rc. 40 min. (AMS2759, conditie H900)
  • Kogel: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

Dit artikel 4212.A08 - Kogelinsteekstiften enkelwerkend - voldoen aan NAS / MS17986 / (Nominale diameter A: 3/16 inch, Klemlengte L +0,02 0: 0,8 inch) is een variant van de artikelgroep Ko­gel­in­steek­stif­ten enkelwerkend - voldoen aan NAS / MS17986 (EH 4212.)

No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]
Klem­leng­te L - +0,02 0 [inch]
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig - min. [lbf]
Stan­daard aan­dui­ding
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
3/16 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
0,8 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17986C308 / NAS1333A5C08D
Artikelnummer:
4212.A08
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 0,8 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Boring max.: 0,194 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 5.150 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 19,9 g
  • Standaard aanduiding: MS17986C308 / NAS1333A5C08D
Kogelinsteekstiften

Materiaal

Huls

  • Roestvast staal, precipitatiegehard, gepassiveerd - CRES 17-4PH (specificatie AMS5643)

Spil

  • Roestvast staal, precipitatiegehard, gepassiveerd - CRES 17-4PH (specificatie AMS5643)

Veer

  • Roestvast staal, gepassiveerd - CRES 302 (specificatie ASTM-A-313)

Handvat

  • Aluminium, zwart geanodised - Alum.Alloy 380 (specificatie ASTM B85/B85)

Sleutelring

  • Roestvast staal, gepassiveerd - CRES 302 (specificatie ASTM A-313/A313M)

Drukknop

  • Roestvast staal, gepassiveerd - CRES 303 (specificatie ASTM A484/484M)

Kogel

  • Roestvast staal, precipitatiegehard, gepassiveerd - CRES 440C (specificatie AMS5630)

Opmerkingen

Alle verdere afmetingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Andere niet genoemde diameter-lengtecombinaties die voldoen aan de norm kunnen op verzoek van de klant op korte termijn worden geproduceerd.

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

  • Dit product is vervaardigd in INCH-afmetingen.

Werking

Kogelinsteekstiften, enkelwerkend zijn zelfborgend. Door op de knop te drukken worden de kogels ontgrendeld.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 4212.A08
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften - Speciale onderdelen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball Lock Pins
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."