Ko­gel­in­steek­stif­ten enkelwerkend - voldoen aan NAS / MS17984

EH 4210.

Kogelinsteekstiften volgens MS17984 / NAS1333 - 1343 worden gebruikt voor snel bevestigen, vergrendelen, afstellen, wisselen en borgen. Snel en eenvoudig te ontgrendelen voor vaak herhaalde bevestigingen.

Kogelvergrendelingspinnen (quick relese pins) worden geproduceerd volgens luchtaartnorm MS / NAS en getest volgens NAS 1332.

Oppervlaktebehandeling:

  • Alle roestvrijstalen onderdelen zijn gepassiveerd volgens AMS2700
  • Alle aluminium onderdelen zijn geanodiseerd volgens MIL-A-8625

Hittebehandeling:

  • Huls: Rc. 40 min. (AMS2759, conditie H900)
  • Spil: Rc. 40 min. (AMS2759, conditie H900)
  • Kogel: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

Uw selectie resulteerde in 181 resultaten

No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]
Stan­daard aan­dui­ding

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
1/4 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
0,8 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17984C408 / NAS1334A3C08D
Artikelnummer:
4210.B08
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 0,8 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Boring max.: 0,254 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 9.200 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 17,9 g
  • Standaard aanduiding: MS17984C408 / NAS1334A3C08D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
1/4 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
0,9 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17984C409 / NAS1334A3C09D
Artikelnummer:
4210.B09
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 0,9 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Boring max.: 0,254 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 9.200 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 18,5 g
  • Standaard aanduiding: MS17984C409 / NAS1334A3C09D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
1/4 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
1 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17984C410 / NAS1334A3C10D
Artikelnummer:
4210.B10
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 1 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Boring max.: 0,254 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 9.200 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 19,1 g
  • Standaard aanduiding: MS17984C410 / NAS1334A3C10D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
1/4 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
1,1 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17984C411 / NAS1334A3C11D
Artikelnummer:
4210.B11
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 1,1 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Boring max.: 0,254 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 9.200 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 19,8 g
  • Standaard aanduiding: MS17984C411 / NAS1334A3C11D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
1/4 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
1,2 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17984C412 / NAS1334A3C12D
Artikelnummer:
4210.B12
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 1,2 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Boring max.: 0,254 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 9.200 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 20,4 g
  • Standaard aanduiding: MS17984C412 / NAS1334A3C12D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
1/4 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
1,3 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17984C413 / NAS1334A3C13D
Artikelnummer:
4210.B13
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 1,3 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Boring max.: 0,254 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 9.200 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 21 g
  • Standaard aanduiding: MS17984C413 / NAS1334A3C13D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
1/4 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
1,4 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17984C414 / NAS1334A3C14D
Artikelnummer:
4210.B14
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 1,4 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Boring max.: 0,254 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 9.200 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 21,6 g
  • Standaard aanduiding: MS17984C414 / NAS1334A3C14D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
1/4 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
1,5 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17984C415 / NAS1334A3C15D
Artikelnummer:
4210.B15
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 1,5 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Boring max.: 0,254 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 9.200 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 22,2 g
  • Standaard aanduiding: MS17984C415 / NAS1334A3C15D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
1/4 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
1,6 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17984C416 / NAS1334A3C16D
Artikelnummer:
4210.B16
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 1,6 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Boring max.: 0,254 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 9.200 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 22,8 g
  • Standaard aanduiding: MS17984C416 / NAS1334A3C16D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
1/4 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
1,7 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17984C417 / NAS1334A3C17D
Artikelnummer:
4210.B17
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 1,7 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Boring max.: 0,254 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 9.200 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 23,4 g
  • Standaard aanduiding: MS17984C417 / NAS1334A3C17D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
1/4 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
1,8 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17984C418 / NAS1334A3C18D
Artikelnummer:
4210.B18
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 1,8 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Boring max.: 0,254 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 9.200 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 24,1 g
  • Standaard aanduiding: MS17984C418 / NAS1334A3C18D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
1/4 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
1,9 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17984C419 / NAS1334A3C19D
Artikelnummer:
4210.B19
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 1,9 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Boring max.: 0,254 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 9.200 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 24,7 g
  • Standaard aanduiding: MS17984C419 / NAS1334A3C19D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
1/4 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
2 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17984C420 / NAS1334A3C20D
Artikelnummer:
4210.B20
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 2 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Boring max.: 0,254 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 9.200 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 25,3 g
  • Standaard aanduiding: MS17984C420 / NAS1334A3C20D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
1/4 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
2,1 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17984C421 / NAS1334A3C21D
Artikelnummer:
4210.B21
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 2,1 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Boring max.: 0,254 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 9.200 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 25,9 g
  • Standaard aanduiding: MS17984C421 / NAS1334A3C21D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
1/4 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
2,2 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17984C422 / NAS1334A3C22D
Artikelnummer:
4210.B22
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 2,2 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Boring max.: 0,254 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 9.200 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 26,5 g
  • Standaard aanduiding: MS17984C422 / NAS1334A3C22D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
1/4 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
2,3 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17984C423 / NAS1334A3C23D
Artikelnummer:
4210.B23
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 2,3 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Boring max.: 0,254 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 9.200 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 27,1 g
  • Standaard aanduiding: MS17984C423 / NAS1334A3C23D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
1/4 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
2,4 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17984C424 / NAS1334A3C24D
Artikelnummer:
4210.B24
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 2,4 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Boring max.: 0,254 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 9.200 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 27,7 g
  • Standaard aanduiding: MS17984C424 / NAS1334A3C24D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
1/4 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
2,5 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17984C425 / NAS1334A3C25D
Artikelnummer:
4210.B25
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 2,5 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Boring max.: 0,254 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 9.200 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 28,4 g
  • Standaard aanduiding: MS17984C425 / NAS1334A3C25D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
1/4 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
2,6 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17984C426 / NAS1334A3C26D
Artikelnummer:
4210.B26
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 2,6 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Boring max.: 0,254 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 9.200 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 29 g
  • Standaard aanduiding: MS17984C426 / NAS1334A3C26D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
1/4 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
2,8 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17984C428 / NAS1334A3C28D
Artikelnummer:
4210.B28
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 2,8 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Boring max.: 0,254 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 9.200 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 30,2 g
  • Standaard aanduiding: MS17984C428 / NAS1334A3C28D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
1/4 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
2,9 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17984C429 / NAS1334A3C29D
Artikelnummer:
4210.B29
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 2,9 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Boring max.: 0,254 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 9.200 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 30,8 g
  • Standaard aanduiding: MS17984C429 / NAS1334A3C29D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
1/4 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
3 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17984C430 / NAS1334A3C30D
Artikelnummer:
4210.B30
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 3 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Boring max.: 0,254 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 9.200 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 31,1 g
  • Standaard aanduiding: MS17984C430 / NAS1334A3C30D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
1/4 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
3,1 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17984C431 / NAS1334A3C31D
Artikelnummer:
4210.B31
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 3,1 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Boring max.: 0,254 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 9.200 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 32 g
  • Standaard aanduiding: MS17984C431 / NAS1334A3C31D
show article view
Kogelinsteekstiften
No­mi­na­le dia­me­ter A [inch]:
1/4 inch
Klem­leng­te L +0,02 0 [inch]:
3,3 inch
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­daard aan­dui­ding:
MS17984C433 / NAS1334A3C33D
Artikelnummer:
4210.B33
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Nominale diameter A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Klemlengte L +0,02 0: 3,3 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Boring max.: 0,254 inch
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig min.: 9.200 lbf
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -65 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 200 °F
  • Gewicht: 33,3 g
  • Standaard aanduiding: MS17984C433 / NAS1334A3C33D
show article view
Kogelinsteekstiften

Materiaal

Huls

  • Roestvast staal, precipitatiegehard, gepassiveerd - CRES 17-4PH (specificatie AMS5643)

Spil

  • Roestvast staal, precipitatiegehard, gepassiveerd - CRES 17-4PH (specificatie AMS5643)

Veer

  • Roestvast staal, gepassiveerd - CRES 302 (specificatie ASTM-A-313)

Handvat

  • Aluminium, zwart geanodised - Alum.Alloy 380 (specificatie ASTM B85/B85)
  • vanaf 3/8" - Aluminium, zwart geanodised - Aluinlegering 6061-T6 (specificatie AMS-QQ-A200/8)

Sleutelring

  • Roestvast staal, gepassiveerd - CRES 302 (specificatie ASTM A-313/A313M)

Drukknop

  • Roestvast staal, gepassiveerd - CRES 303 (specificatie ASTM A484/484M)

Kogel

  • Roestvast staal, precipitatiegehard, gepassiveerd - CRES 440C (specificatie AMS5630)

Opmerkingen

Alle verdere afmetingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Andere niet genoemde diameter-lengtecombinaties die voldoen aan de norm kunnen op verzoek van de klant op korte termijn worden geproduceerd.

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

  • Dit product is vervaardigd in INCH-afmetingen.

Werking

Kogelinsteekstiften, enkelwerkend zijn zelfborgend. Door op de knop te drukken worden de kogels ontgrendeld.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 4210. Kogelinsteekstiften met knophandvat – enkelwerkend - voldoen aan NAS / MS17984
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften - Speciale onderdelen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball Lock Pins
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."