Kogelinsteekstiften volgens MS17984 / NAS1333 - 1343 worden gebruikt voor snel bevestigen, vergrendelen, afstellen, wisselen en borgen. Snel en eenvoudig te ontgrendelen voor vaak herhaalde bevestigingen.
Kogelvergrendelingspinnen (quick relese pins) worden geproduceerd volgens luchtaartnorm MS / NAS en getest volgens NAS 1332.
Oppervlaktebehandeling:
Hittebehandeling:
Dit artikel 4210.B20 - Kogelinsteekstiften enkelwerkend - voldoen aan NAS / MS17984 / (Nominale diameter A: 1/4 inch, Klemlengte L +0,02 0: 2 inch) is een variant van de artikelgroep Kogelinsteekstiften enkelwerkend - voldoen aan NAS / MS17984 (EH 4210.)
Huls
Spil
Veer
Handvat
Sleutelring
Drukknop
Kogel
Alle verdere afmetingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Andere niet genoemde diameter-lengtecombinaties die voldoen aan de norm kunnen op verzoek van de klant op korte termijn worden geproduceerd.
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Kogelinsteekstiften, enkelwerkend zijn zelfborgend. Door op de knop te drukken worden de kogels ontgrendeld.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen Aviation Products VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels