Productfilter
Uw selectie resulteerde in 46 resultaten
Materiaal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min. [kN]:
35 kN
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +2 -1: 20 mm
d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 : 27,4 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Klemkracht1) min. Staal, zacht: 120 N
Boring H11: 6 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
Gewicht: 15 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min.: 35 kN
show article view
Materiaal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min. [kN]:
35 kN
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +2 -1: 40 mm
d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 : 47,4 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Klemkracht1) min. Staal, zacht: 120 N
Boring H11: 6 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
Gewicht: 19 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min.: 35 kN
show article view
Materiaal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min. [kN]:
35 kN
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +2 -1: 60 mm
d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 : 67,4 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Klemkracht1) min. Staal, zacht: 120 N
Boring H11: 6 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
Gewicht: 23 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min.: 35 kN
show article view
Materiaal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min. [kN]:
63 kN
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +2 -1: 10 mm
d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 18,6 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Klemkracht1) min. Staal, zacht: 120 N
Boring H11: 8 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
Gewicht: 25 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min.: 63 kN
show article view
Materiaal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min. [kN]:
63 kN
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +2 -1: 20 mm
d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 28,6 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Klemkracht1) min. Staal, zacht: 120 N
Boring H11: 8 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
Gewicht: 29 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min.: 63 kN
show article view
Materiaal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min. [kN]:
63 kN
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +2 -1: 40 mm
d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 48,6 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Klemkracht1) min. Staal, zacht: 120 N
Boring H11: 8 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
Gewicht: 36 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min.: 63 kN
show article view
Materiaal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min. [kN]:
63 kN
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +2 -1: 60 mm
d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 68,6 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Klemkracht1) min. Staal, zacht: 120 N
Boring H11: 8 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
Gewicht: 43 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min.: 63 kN
show article view
Materiaal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min. [kN]:
63 kN
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +2 -1: 80 mm
d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 88,6 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Klemkracht1) min. Staal, zacht: 120 N
Boring H11: 8 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
Gewicht: 51 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min.: 63 kN
show article view
Materiaal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min. [kN]:
100 kN
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +2 -1: 20 mm
d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 30 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Klemkracht1) min. Staal, zacht: 120 N
Boring H11: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
Gewicht: 35 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min.: 100 kN
show article view
Materiaal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min. [kN]:
100 kN
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +2 -1: 40 mm
d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 50 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Klemkracht1) min. Staal, zacht: 120 N
Boring H11: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
Gewicht: 47 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min.: 100 kN
show article view
Materiaal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min. [kN]:
100 kN
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +2 -1: 60 mm
d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 70 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Klemkracht1) min. Staal, zacht: 120 N
Boring H11: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
Gewicht: 59 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min.: 100 kN
show article view
Materiaal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min. [kN]:
100 kN
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +2 -1: 80 mm
d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 90 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Klemkracht1) min. Staal, zacht: 120 N
Boring H11: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
Gewicht: 70 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min.: 100 kN
show article view
Materiaal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min. [kN]:
100 kN
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +2 -1: 100 mm
d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 110 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Klemkracht1) min. Staal, zacht: 120 N
Boring H11: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
Gewicht: 82 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min.: 100 kN
show article view
Materiaal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min. [kN]:
144 kN
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +2 -1: 20 mm
d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
d3 : 17,7 mm
d4 : 35 mm
l2 : 31 mm
l3 : 33,2 mm
l4 : 27,3 mm
l5 : 22,3 mm
Klemkracht1) min. Staal, zacht: 120 N
Boring H11: 12 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
Gewicht: 66 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min.: 144 kN
show article view
Materiaal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min. [kN]:
144 kN
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +2 -1: 40 mm
d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
d3 : 17,7 mm
d4 : 35 mm
l2 : 51 mm
l3 : 33,2 mm
l4 : 27,3 mm
l5 : 22,3 mm
Klemkracht1) min. Staal, zacht: 120 N
Boring H11: 12 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
Gewicht: 82 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min.: 144 kN
show article view
Materiaal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min. [kN]:
144 kN
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +2 -1: 60 mm
d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
d3 : 17,7 mm
d4 : 35 mm
l2 : 71 mm
l3 : 33,2 mm
l4 : 27,3 mm
l5 : 22,3 mm
Klemkracht1) min. Staal, zacht: 120 N
Boring H11: 12 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
Gewicht: 100 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min.: 144 kN
show article view
Materiaal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min. [kN]:
144 kN
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +2 -1: 80 mm
d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
d3 : 17,7 mm
d4 : 35 mm
l2 : 91 mm
l3 : 33,2 mm
l4 : 27,3 mm
l5 : 22,3 mm
Klemkracht1) min. Staal, zacht: 120 N
Boring H11: 12 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
Gewicht: 117 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min.: 144 kN
show article view
Materiaal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min. [kN]:
144 kN
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +2 -1: 100 mm
d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
d3 : 17,7 mm
d4 : 35 mm
l2 : 111 mm
l3 : 33,2 mm
l4 : 27,3 mm
l5 : 22,3 mm
Klemkracht1) min. Staal, zacht: 120 N
Boring H11: 12 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
Gewicht: 134 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min.: 144 kN
show article view
Materiaal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min. [kN]:
257 kN
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +2 -1: 30 mm
d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 40 mm
l2 : 44,4 mm
l3 : 42,2 mm
l4 : 34,5 mm
l5 : 28,5 mm
Klemkracht1) min. Staal, zacht: 120 N
Boring H11: 16 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
Gewicht: 150 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min.: 257 kN
show article view
Materiaal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min. [kN]:
257 kN
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +2 -1: 60 mm
d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 40 mm
l2 : 74,4 mm
l3 : 42,2 mm
l4 : 34,5 mm
l5 : 28,5 mm
Klemkracht1) min. Staal, zacht: 120 N
Boring H11: 16 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
Gewicht: 196 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min.: 257 kN
show article view
Materiaal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min. [kN]:
257 kN
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +2 -1: 90 mm
d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 40 mm
l2 : 104,4 mm
l3 : 42,2 mm
l4 : 34,5 mm
l5 : 28,5 mm
Klemkracht1) min. Staal, zacht: 120 N
Boring H11: 16 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
Gewicht: 242 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min.: 257 kN
show article view
Materiaal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min. [kN]:
257 kN
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +2 -1: 120 mm
d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 40 mm
l2 : 134,4 mm
l3 : 42,2 mm
l4 : 34,5 mm
l5 : 28,5 mm
Klemkracht1) min. Staal, zacht: 120 N
Boring H11: 16 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
Gewicht: 290 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig2) min.: 257 kN
show article view
Materiaal
Stift
RVS 1.4305
RVS 1.4542, precipitatiegehard
Greep
Aluminium, zwart gelijk RAL 9005
Drukknop
Gehard staal, genitreerd, geel vergelijkbaar met RAL 1016
Veer
Opmerkingen
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
De klemvergrendelingspen mag niet worden gebruikt voor het heffen van lasten.
Montage
Simpele H11 boringen volstaan.
Montage:
Druk op de knop en houdt deze ingedrukt
Steek de pin in.
Laat de knop los (de knop moet weer terug zijn in de beginstand)
Demontage:
Druk op de knop en houdt deze ingedrukt
Verwijder de pin
Laat de knop los
Werking
Insteekstiften met zelfklem functie kunnen worden gebruikt in blinde gaten. De houdkrachten die in een H11 boorgat worden bereikt, zijn afhankelijk van het materiaal van het tegendeel:
staal, gehard - min. 30 N
staal, zacht - min. 120 N
roestvast staal, zacht - min. 120 N
Al, aluminium legering - min. 250 N
Datasheet EH 22410. /EH 22420. Klem borgpennen – met knopgreep
Mand downloaden:
Mand downloaden
accessoires
Kan makkelijk bevestigd worden met bevestigingskabel EH 22400.
Overige producten
Niet-RoHS compatibel
Niet in overeenstemming met richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Bevat propositie 65 stoffen
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."