De opnamebussen bieden een veilige en snelle opnamemogelijkheid voor de insteek-hijsogen EH 22350 / EH22351.
Corrosiebestendig en slijtvast.
Dit artikel 22350.0910 - opnamebus voor insteek-hijsogen / (d1 H11: 10 mm, d2: M20 x 1,5 mm, voor nominale lengte: 15 mm) is een variant van de artikelgroep Opnamebussen voor insteek-hijsogen (EH 22350.)
Zorg voor veilige toleranties en consistente functie.
Gemakkelijk op te nemen in verschillende materialen.
Kan in blinde gaten worden gemonteerd.
In het geval van dunwandige stukken, wordt de assemblage uitgevoerd met een borgmoer.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."