Ko­gel­druk­bou­ten zonder kop, volle kogel

EH 22720.

Kogeldrukschroeven met een thermoplast kogel zijn geschikt voor broze, drukgevoelige delen.

Ook voor positioneren, klemmen, pannen of steunen bij oppervlaktes die niet exact parallel zijn. 

Uw selectie resulteerde in 161 resultaten

Ver­sie
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l1 [mm]
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
volle kogel uit thermoplast
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
0,5 kN
Artikelnummer:
22720.0262
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel uit thermoplast, Roestvast staal
  • d1: M5
  • l1: 8 mm
  • Kogel diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 0,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 0,8 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel uit thermoplast
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
10 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
0,5 kN
Artikelnummer:
22720.0263
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel uit thermoplast, Roestvast staal
  • d1: M5
  • l1: 10 mm
  • Kogel diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 0,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 0,7 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel uit thermoplast
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
0,5 kN
Artikelnummer:
22720.0264
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel uit thermoplast, Roestvast staal
  • d1: M5
  • l1: 12 mm
  • Kogel diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 0,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 1 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel uit thermoplast
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
16 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
0,5 kN
Artikelnummer:
22720.0265
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel uit thermoplast, Roestvast staal
  • d1: M5
  • l1: 16 mm
  • Kogel diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 0,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 1,5 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel uit thermoplast
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
0,5 kN
Artikelnummer:
22720.0266
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel uit thermoplast, Roestvast staal
  • d1: M5
  • l1: 20 mm
  • Kogel diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 0,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 1,9 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel uit thermoplast
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
25 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
0,5 kN
Artikelnummer:
22720.0267
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel uit thermoplast, Roestvast staal
  • d1: M5
  • l1: 25 mm
  • Kogel diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 0,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 2,5 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel uit thermoplast
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
10,8 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
0,9 kN
Artikelnummer:
22720.0272
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel uit thermoplast, Roestvast staal
  • d1: M6
  • l1: 10,8 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 0,9 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 1,1 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel uit thermoplast
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
12,8 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
0,9 kN
Artikelnummer:
22720.0273
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel uit thermoplast, Roestvast staal
  • d1: M6
  • l1: 12,8 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 0,9 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 1,4 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel uit thermoplast
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16,8 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
0,9 kN
Artikelnummer:
22720.0274
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel uit thermoplast, Roestvast staal
  • d1: M6
  • l1: 16,8 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 0,9 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 2,1 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel uit thermoplast
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20,8 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
0,9 kN
Artikelnummer:
22720.0275
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel uit thermoplast, Roestvast staal
  • d1: M6
  • l1: 20,8 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 0,9 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 2,8 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel uit thermoplast
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25,8 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
0,9 kN
Artikelnummer:
22720.0276
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel uit thermoplast, Roestvast staal
  • d1: M6
  • l1: 25,8 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 0,9 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 3,6 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel uit thermoplast
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
11,2 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikelnummer:
22720.0281
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel uit thermoplast, Roestvast staal
  • d1: M8
  • l1: 11,2 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 1,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 1,9 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel uit thermoplast
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
13,2 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikelnummer:
22720.0282
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel uit thermoplast, Roestvast staal
  • d1: M8
  • l1: 13,2 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 1,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 2,3 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel uit thermoplast
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
17,2 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikelnummer:
22720.0283
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel uit thermoplast, Roestvast staal
  • d1: M8
  • l1: 17,2 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 1,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 3,6 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel uit thermoplast
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
21,2 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikelnummer:
22720.0284
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel uit thermoplast, Roestvast staal
  • d1: M8
  • l1: 21,2 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 1,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 4,6 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel uit thermoplast
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
26,2 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikelnummer:
22720.0285
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel uit thermoplast, Roestvast staal
  • d1: M8
  • l1: 26,2 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 1,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 6,3 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel uit thermoplast
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
31,2 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikelnummer:
22720.0286
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel uit thermoplast, Roestvast staal
  • d1: M8
  • l1: 31,2 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 1,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 7,7 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel uit thermoplast
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
13,7 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
2 kN
Artikelnummer:
22720.0291
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel uit thermoplast, Roestvast staal
  • d1: M10
  • l1: 13,7 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 2 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 3,5 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel uit thermoplast
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
17,7 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
2 kN
Artikelnummer:
22720.0292
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel uit thermoplast, Roestvast staal
  • d1: M10
  • l1: 17,7 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 2 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 4,9 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel uit thermoplast
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
21,7 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
2 kN
Artikelnummer:
22720.0293
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel uit thermoplast, Roestvast staal
  • d1: M10
  • l1: 21,7 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 2 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 6,8 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel uit thermoplast
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
26,7 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
2 kN
Artikelnummer:
22720.0294
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel uit thermoplast, Roestvast staal
  • d1: M10
  • l1: 26,7 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 2 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 9,2 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel uit thermoplast
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
31,7 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
2 kN
Artikelnummer:
22720.0295
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel uit thermoplast, Roestvast staal
  • d1: M10
  • l1: 31,7 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 2 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 12 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel uit thermoplast
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
36,7 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
2 kN
Artikelnummer:
22720.0296
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel uit thermoplast, Roestvast staal
  • d1: M10
  • l1: 36,7 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 2 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 14 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel uit thermoplast
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
41,7 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
2 kN
Artikelnummer:
22720.0297
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel uit thermoplast, Roestvast staal
  • d1: M10
  • l1: 41,7 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 2 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 16 g
show article view
Kogeldrukbouten

Materiaal

Kogel

  • kogellagerstaal, gehard
  • RVS, gehard
  • thermoplast (POM), wit

Schroef

  • temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
  • RVS 1.4305

Opmerkingen

Kogel niet geborgd tegen verdraaien.

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22720. Kogeldrukbouten – zonder kop, volle kogel
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Drukschroeven / Kogeldrukschroeven
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.