Kogeldrukschroeven met een thermoplast kogel zijn geschikt voor broze, drukgevoelige delen.
Ook voor positioneren, klemmen, pannen of steunen bij oppervlaktes die niet exact parallel zijn.
Dit artikel 22720.0265 - Kogeldrukbouten zonder kop, volle kogel / volle kogel uit thermoplast (d1: M5, l1: 16 mm) is een variant van de artikelgroep Kogeldrukbouten zonder kop, volle kogel (EH 22720.)
Kogel
Schroef
Kogel niet geborgd tegen verdraaien.
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."