Ko­gel­druk­bou­ten zonder kop, volle kogel

EH 22720.

Kogeldrukschroeven met een thermoplast kogel zijn geschikt voor broze, drukgevoelige delen.

Ook voor positioneren, klemmen, pannen of steunen bij oppervlaktes die niet exact parallel zijn. 

Uw selectie resulteerde in 161 resultaten

Ver­sie
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l1 [mm]
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
84,7 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
120 kN
Artikelnummer:
22720.0246
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M24
  • l1: 84,7 mm
  • Kogel diameter: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 120 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 223 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
5 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
2,5 kN
Artikelnummer:
22720.0747
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, Roestvast staal
  • d1: M3
  • l1: 5 mm
  • Kogel diameter: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 2,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,1 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
7,5 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
2,5 kN
Artikelnummer:
22720.0748
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, Roestvast staal
  • d1: M3
  • l1: 7,5 mm
  • Kogel diameter: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 2,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,2 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
10 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
2,5 kN
Artikelnummer:
22720.0749
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, Roestvast staal
  • d1: M3
  • l1: 10 mm
  • Kogel diameter: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 2,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,3 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikelnummer:
22720.0750
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, Roestvast staal
  • d1: M4
  • l1: 6 mm
  • Kogel diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 3,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,3 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
8 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikelnummer:
22720.0752
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, Roestvast staal
  • d1: M4
  • l1: 8 mm
  • Kogel diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 3,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,4 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikelnummer:
22720.0754
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, Roestvast staal
  • d1: M4
  • l1: 10 mm
  • Kogel diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 3,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,5 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
12 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikelnummer:
22720.0756
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, Roestvast staal
  • d1: M4
  • l1: 12 mm
  • Kogel diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 3,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,7 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
16 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikelnummer:
22720.0758
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, Roestvast staal
  • d1: M4
  • l1: 16 mm
  • Kogel diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 3,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 1 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikelnummer:
22720.0760
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, Roestvast staal
  • d1: M5
  • l1: 8 mm
  • Kogel diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 4,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,7 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
10 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikelnummer:
22720.0761
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, Roestvast staal
  • d1: M5
  • l1: 10 mm
  • Kogel diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 4,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,9 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikelnummer:
22720.0762
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, Roestvast staal
  • d1: M5
  • l1: 12 mm
  • Kogel diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 4,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,1 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
16 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikelnummer:
22720.0763
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, Roestvast staal
  • d1: M5
  • l1: 16 mm
  • Kogel diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 4,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,6 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikelnummer:
22720.0764
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, Roestvast staal
  • d1: M5
  • l1: 20 mm
  • Kogel diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 4,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 2 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
25 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikelnummer:
22720.0765
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, Roestvast staal
  • d1: M5
  • l1: 25 mm
  • Kogel diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 4,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,6 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
10,8 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22720.0770
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, Roestvast staal
  • d1: M6
  • l1: 10,8 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,3 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
12,8 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22720.0772
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, Roestvast staal
  • d1: M6
  • l1: 12,8 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,7 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16,8 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22720.0774
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, Roestvast staal
  • d1: M6
  • l1: 16,8 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,3 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20,8 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22720.0775
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, Roestvast staal
  • d1: M6
  • l1: 20,8 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 3 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25,8 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22720.0776
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, Roestvast staal
  • d1: M6
  • l1: 25,8 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 3,8 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
11,2 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
15 kN
Artikelnummer:
22720.0780
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, Roestvast staal
  • d1: M8
  • l1: 11,2 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 15 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,5 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
13,2 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
15 kN
Artikelnummer:
22720.0782
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, Roestvast staal
  • d1: M8
  • l1: 13,2 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 15 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,8 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
17,2 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
15 kN
Artikelnummer:
22720.0783
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, Roestvast staal
  • d1: M8
  • l1: 17,2 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 15 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 4 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
21,2 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
15 kN
Artikelnummer:
22720.0784
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, Roestvast staal
  • d1: M8
  • l1: 21,2 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 15 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 5,2 g
show article view
Kogeldrukbouten

Materiaal

Kogel

  • kogellagerstaal, gehard
  • RVS, gehard
  • thermoplast (POM), wit

Schroef

  • temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
  • RVS 1.4305

Opmerkingen

Kogel niet geborgd tegen verdraaien.

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22720. Kogeldrukbouten – zonder kop, volle kogel
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Drukschroeven / Kogeldrukschroeven
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.