22720.0749 - Kogeldrukbouten
zonder kop, volle kogel

Kogeldrukschroeven met een thermoplast kogel zijn geschikt voor broze, drukgevoelige delen.

Ook voor positioneren, klemmen, pannen of steunen bij oppervlaktes die niet exact parallel zijn. 

Dit artikel 22720.0749 - Kogeldrukbouten zonder kop, volle kogel / volle kogel (d1: M3, l1: 10 mm) is een variant van de artikelgroep Ko­gel­druk­bou­ten zonder kop, volle kogel (EH 22720.)

Ver­sie
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l1 [mm]
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
10 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
2,5 kN
Artikelnummer:
22720.0749
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, Roestvast staal
  • d1: M3
  • l1: 10 mm
  • Kogel diameter: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 2,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,3 g
Kogeldrukbouten

Materiaal

Kogel

  • RVS, gehard

Schroef

  • RVS 1.4305

Opmerkingen

Kogel niet geborgd tegen verdraaien.

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22720.0749
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Drukschroeven / Kogeldrukschroeven
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."