Ko­gel­druk­bou­ten zonder kop, met fijndraad

EH 22720.

Ook voor positioneren, klemmen, pannen of steunen bij oppervlaktes die niet exact parallel zijn. 

Door het fijndraad is een precise instelling mogelijk.

De platte beweegbare bal maakt een vlakke lastoverdracht mogelijk.

Uw selectie resulteerde in 52 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
20 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22720.6263
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l2: 20 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 3,4 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
25 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22720.6264
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l2: 25 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 4,4 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
10 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
15 kN
Artikelnummer:
22720.6270
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: M8 x 1 mm
  • l2: 10 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 15 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,5 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
20 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
15 kN
Artikelnummer:
22720.6273
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: M8 x 1 mm
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 15 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 5,4 g
show article view
Kogeldrukbouten

Materiaal

Kogel

  • kogellagerstaal, gehard
  • RVS, gehard

Schroef

  • temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
  • RVS 1.4305

Opmerkingen

Kogel niet geborgd tegen verdraaien.

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22720. Kogeldrukbouten – zonder kop, met fijndraad
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Drukschroeven / Kogeldrukschroeven
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.