Ko­gel­druk­bou­ten zonder kop, met fijndraad

EH 22720.

Ook voor positioneren, klemmen, pannen of steunen bij oppervlaktes die niet exact parallel zijn. 

Door het fijndraad is een precise instelling mogelijk.

De platte beweegbare bal maakt een vlakke lastoverdracht mogelijk.

Uw selectie resulteerde in 52 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
10 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
15 kN
Artikelnummer:
22720.5270
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 2, temperstaal
  • d1: M8 x 1 mm
  • l2: 10 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 15 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,5 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
20 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
15 kN
Artikelnummer:
22720.5273
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 2, temperstaal
  • d1: M8 x 1 mm
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 15 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 5,4 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M4 x 0,35 mm
l1 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
-
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikelnummer:
22720.6030
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: M4 x 0,35 mm
  • l1: 6 mm
  • Kogel diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 3,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,4 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M4 x 0,35 mm
l1 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
-
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikelnummer:
22720.6032
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: M4 x 0,35 mm
  • l1: 10 mm
  • Kogel diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 3,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,7 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M4 x 0,5 mm
l1 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
-
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikelnummer:
22720.6040
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: M4 x 0,5 mm
  • l1: 6 mm
  • Kogel diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 3,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,3 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M4 x 0,5 mm
l1 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
-
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikelnummer:
22720.6042
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: M4 x 0,5 mm
  • l1: 10 mm
  • Kogel diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 3,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,6 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M5 x 0,5 mm
l1 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
-
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikelnummer:
22720.6050
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: M5 x 0,5 mm
  • l1: 8 mm
  • Kogel diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 4,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,7 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M5 x 0,5 mm
l1 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
-
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikelnummer:
22720.6052
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: M5 x 0,5 mm
  • l1: 12 mm
  • Kogel diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 4,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,2 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
10,8 mm
l2 [mm]:
-
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22720.6060
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l1: 10,8 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,5 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
12,8 mm
l2 [mm]:
-
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22720.6061
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l1: 12,8 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,2 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
16,8 mm
l2 [mm]:
-
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22720.6062
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l1: 16,8 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,7 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
20,8 mm
l2 [mm]:
-
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22720.6063
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l1: 20,8 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 3,4 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
25,8 mm
l2 [mm]:
-
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22720.6064
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l1: 25,8 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 4,4 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
11,2 mm
l2 [mm]:
-
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
15 kN
Artikelnummer:
22720.6070
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: M8 x 1 mm
  • l1: 11,2 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 15 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,5 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
21,2 mm
l2 [mm]:
-
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
15 kN
Artikelnummer:
22720.6073
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: M8 x 1 mm
  • l1: 21,2 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 15 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 5,5 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M4 x 0,35 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
5,6 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikelnummer:
22720.6230
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: M4 x 0,35 mm
  • l2: 5,6 mm
  • d3: 1,3 mm
  • Kogel diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 3,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,3 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M4 x 0,35 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
9,6 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikelnummer:
22720.6232
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: M4 x 0,35 mm
  • l2: 9,6 mm
  • d3: 1,3 mm
  • Kogel diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 3,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,7 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M4 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
5,6 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikelnummer:
22720.6240
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: M4 x 0,5 mm
  • l2: 5,6 mm
  • d3: 1,3 mm
  • Kogel diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 3,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,3 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M4 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
9,6 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikelnummer:
22720.6242
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: M4 x 0,5 mm
  • l2: 9,6 mm
  • d3: 1,3 mm
  • Kogel diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 3,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,6 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M5 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
7,5 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikelnummer:
22720.6250
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: M5 x 0,5 mm
  • l2: 7,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Kogel diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 4,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,7 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M5 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
11,5 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikelnummer:
22720.6252
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: M5 x 0,5 mm
  • l2: 11,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Kogel diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 4,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,2 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
10 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22720.6260
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,5 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
12 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22720.6261
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,8 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
16 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22720.6262
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l2: 16 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,6 g
show article view
Kogeldrukbouten

Materiaal

Kogel

  • kogellagerstaal, gehard
  • RVS, gehard

Schroef

  • temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
  • RVS 1.4305

Opmerkingen

Kogel niet geborgd tegen verdraaien.

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22720. Kogeldrukbouten – zonder kop, met fijndraad
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Drukschroeven / Kogeldrukschroeven
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.