Kogeldrukschroeven, korte uitvoering, zijn bijzonder geschikt voor cilindrische schachten DIN 1835 E in combinatie met bijvoorbeeld Whistle Notch of Weldon gereedschapopnames.
Voor het klemmen, spannen of steunen, ook van niet parallelle oppervlakken.
De platte beweegbare bal maakt een vlakke lastoverdracht mogelijk.
Dit artikel 22720.0682 - Kogeldrukbouten zonder kop, korte uitvoering / afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, voor cilindrische schachten DIN 1835 E (d1: M18 x 2 mm, l2: 20 mm) is een variant van de artikelgroep Kogeldrukbouten zonder kop, korte uitvoering (EH 22720.)
Kogel
Schroef
Kogel niet geborgd tegen verdraaien.
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers