22720.0833 - Kogeldrukbouten
zonder kop, afgevlakte kogel

Kogeldrukschroeven met een thermoplast kogel zijn geschikt voor broze, drukgevoelige delen.

Voor het klemmen, spannen of steunen, ook van niet parallelle oppervlakken.

De platte beweegbare bal maakt een vlakke lastoverdracht mogelijk.

Dit artikel 22720.0833 - Kogeldrukbouten zonder kop, afgevlakte kogel / vlak oplegoppervlak (d1: M5, l2: 7,5 mm) is een variant van de artikelgroep Ko­gel­druk­bou­ten zonder kop, afgevlakte kogel (EH 22720.)

Ver­sie
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l2 [mm]
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]

Meer details

Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
7,5 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikelnummer:
22720.0833
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
  • d1: M5
  • l2: 7,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Kogel diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 4,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,6 g
Kogeldrukbouten

Materiaal

Kogel

  • RVS, gehard

Schroef

  • RVS 1.4305

Opmerkingen

Kogel niet geborgd tegen verdraaien.

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22720.0833
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Drukschroeven / Kogeldrukschroeven
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."