22710.0064 - Kogeldrukbouten
met kop, volle kogel

Ook voor positioneren, klemmen, pannen of steunen bij oppervlaktes die niet exact parallel zijn. 

Dit artikel 22710.0064 - Kogeldrukbouten met kop, volle kogel / volle kogel (d1: M6, l1: ~ 30,8 mm) is een variant van de artikelgroep Ko­gel­druk­bou­ten met kop, volle kogel (EH 22710.)

Ver­sie
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 30,8 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22710.0064
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M6
  • l1: ~ 30,8 mm
  • d2: 10 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Gewicht: 7,9 g
Kogeldrukbouten

Materiaal

Kogel

  • kogellagerstaal, gehard

Schroef

  • temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22710.0064
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Drukschroeven / Kogeldrukschroeven
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."