Ko­gel­druk­bou­ten met kop, kogel geborgd tegen verdraaien

EH 22700.

Voor het klemmen, spannen of steunen, ook van niet parallelle oppervlakken.

De platte beweegbare bal maakt een vlakke lastoverdracht mogelijk.

Uw selectie resulteerde in 54 resultaten

Ver­sie
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l2 ~ [mm]
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 25 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
12 kN
Artikelnummer:
22700.0202
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M10
  • l2: ~ 25 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 12 kN
  • Gewicht: 24 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
12 kN
Artikelnummer:
22700.0204
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M10
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 12 kN
  • Gewicht: 31 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
12 kN
Artikelnummer:
22700.0206
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M10
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 28 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 12 kN
  • Gewicht: 44 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 30 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
18 kN
Artikelnummer:
22700.0222
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M12
  • l2: ~ 30 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 18 kN
  • Gewicht: 38 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
18 kN
Artikelnummer:
22700.0224
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M12
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 18 kN
  • Gewicht: 52 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
18 kN
Artikelnummer:
22700.0226
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M12
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 44 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 18 kN
  • Gewicht: 80 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
36 kN
Artikelnummer:
22700.0262
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M16
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • Kogel diameter: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 36 kN
  • Gewicht: 94 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
36 kN
Artikelnummer:
22700.0264
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M16
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • Kogel diameter: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 36 kN
  • Gewicht: 121 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
36 kN
Artikelnummer:
22700.0266
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M16
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 36 mm
  • Kogel diameter: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 36 kN
  • Gewicht: 153 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
22700.0272
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M20
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 7,5 mm
  • Kogel diameter: 15 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 60 kN
  • Gewicht: 185 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
22700.0274
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M20
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 28 mm
  • Kogel diameter: 15 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 60 kN
  • Gewicht: 253 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 ~ [mm]:
~ 100 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
22700.0276
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M20
  • l2: ~ 100 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 48 mm
  • Kogel diameter: 15 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 60 kN
  • Gewicht: 303 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
80 kN
Artikelnummer:
22700.0282
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M24
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 15,8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • Kogel diameter: 18 mm
  • SW: 19 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 80 kN
  • Gewicht: 321 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 ~ [mm]:
~ 90 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
80 kN
Artikelnummer:
22700.0284
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M24
  • l2: ~ 90 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 15,8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 30 mm
  • Kogel diameter: 18 mm
  • SW: 19 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 80 kN
  • Gewicht: 422 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 ~ [mm]:
~ 120 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
80 kN
Artikelnummer:
22700.0286
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M24
  • l2: ~ 120 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 15,8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 60 mm
  • Kogel diameter: 18 mm
  • SW: 19 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 80 kN
  • Gewicht: 535 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 ~ [mm]:
~ 20 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
6 kN
Artikelnummer:
22700.0302
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
  • d1: M6
  • l2: ~ 20 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 6 kN
  • Gewicht: 6,1 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 ~ [mm]:
~ 30 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
6 kN
Artikelnummer:
22700.0304
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
  • d1: M6
  • l2: ~ 30 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 6 kN
  • Gewicht: 7,7 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
6 kN
Artikelnummer:
22700.0306
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
  • d1: M6
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 16 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 6 kN
  • Gewicht: 10 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 20 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22700.0312
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
  • d1: M8
  • l2: ~ 20 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Gewicht: 12 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 35 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22700.0314
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
  • d1: M8
  • l2: ~ 35 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Gewicht: 17 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22700.0316
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
  • d1: M8
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 22 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Gewicht: 23 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 25 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
12 kN
Artikelnummer:
22700.0322
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
  • d1: M10
  • l2: ~ 25 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 12 kN
  • Gewicht: 24 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
12 kN
Artikelnummer:
22700.0324
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
  • d1: M10
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 12 kN
  • Gewicht: 31 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
12 kN
Artikelnummer:
22700.0326
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
  • d1: M10
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 28 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 12 kN
  • Gewicht: 44 g
show article view
Kogeldrukbouten

Materiaal

Kogel

  • kogellagerstaal, gehard
  • RVS, gehard

Schroef

  • temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
  • RVS 1.4305

Opmerkingen

Let op schroefdraaduitloop l4 !

Kogel tegen verdraaien geborgd.

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22700. Kogeldrukbouten – met kop, kogel geborgd tegen verdraaien
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Drukschroeven / Kogeldrukschroeven
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."