22700.0262 - Kogeldrukbouten
met kop, kogel geborgd tegen verdraaien

Voor het klemmen, spannen of steunen, ook van niet parallelle oppervlakken.

De platte beweegbare bal maakt een vlakke lastoverdracht mogelijk.

Dit artikel 22700.0262 - Kogeldrukbouten met kop, kogel geborgd tegen verdraaien / afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak (d1: M16, l2: ~ 40 mm) is een variant van de artikelgroep Ko­gel­druk­bou­ten met kop, kogel geborgd tegen verdraaien (EH 22700.)

Ver­sie
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l2 ~ [mm]
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
36 kN
Artikelnummer:
22700.0262
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M16
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • Kogel diameter: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 36 kN
  • Gewicht: 94 g
Kogeldrukbouten

Materiaal

Kogel

  • kogellagerstaal, gehard

Schroef

  • temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2

Opmerkingen

Let op schroefdraaduitloop l4 !

Kogel tegen verdraaien geborgd.

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22700.0262
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Drukschroeven / Kogeldrukschroeven
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."