22700.0302 - Kogeldrukbouten
met kop, kogel geborgd tegen verdraaien

Voor het klemmen, spannen of steunen, ook van niet parallelle oppervlakken.

De platte beweegbare bal maakt een vlakke lastoverdracht mogelijk.

Dit artikel 22700.0302 - Kogeldrukbouten met kop, kogel geborgd tegen verdraaien / afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak (d1: M6, l2: ~ 20 mm) is een variant van de artikelgroep Ko­gel­druk­bou­ten met kop, kogel geborgd tegen verdraaien (EH 22700.)

Ver­sie
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l2 ~ [mm]
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 ~ [mm]:
~ 20 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
6 kN
Artikelnummer:
22700.0302
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
  • d1: M6
  • l2: ~ 20 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 6 kN
  • Gewicht: 6,1 g
Kogeldrukbouten

Materiaal

Kogel

  • RVS, gehard

Schroef

  • RVS 1.4305

Opmerkingen

Let op schroefdraaduitloop l4 !

Kogel tegen verdraaien geborgd.

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22700.0302
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Drukschroeven / Kogeldrukschroeven
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."