22630.0006 - Zetpennen
gedeeltelijk DIN 6321 (oude norm)

Zetpennen volgens DIN 6321 (oude norm) kunnen worden gebruikt als ondersteuning voor het werkstuk maar ook als aanslag of voet.

Het draagvlak heeft geen middelpunt.

Dit artikel 22630.0006 - Zetpennen gedeeltelijk DIN 6321 (oude norm) / DIN 6321, oude norm (d1: 25 mm, h h9: 20 mm) is een variant van de artikelgroep Zet­pen­nen gedeeltelijk DIN 6321 (oude norm) (EH 22630.)

Ver­sie
d1 [mm]
h - h9 [mm]
d2 n6 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
DIN 6321, oude norm
d1 [mm]:
25 mm
h h9 [mm]:
20 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
22630.0006
Documenten
Zetpennen
  • DIN 6321, oude norm
  • d1: 25 mm
  • h h9: 20 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l: 14 mm
  • Boring D1 H7: 12 mm
  • Gewicht: 88 g
Zetpennen

Materiaal

  • gereedschapstaal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22630.0006
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."