Zet­pen­nen DIN 6321

EH 22630.

Seating pins according to DIN 6321 (form A) can be used as supports for workpieces but also as stops and feet.

The supporting surface of the seating pin has no centre.

Uw selectie resulteerde in 4 resultaten

Ver­sie
d1 g6 [mm]
l1 h9 [mm]
d2 n6 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
oplegbouten, DIN 6321 vorm A, Tolerantie l1 = h9
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 h9 [mm]:
5 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Artikelnummer:
22630.0011
CAD
Documenten
Zetpennen
  • oplegbouten, DIN 6321 vorm A, Tolerantie l1 = h9
  • d1 g6: 6 mm
  • l1 h9: 5 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • Boring D1 H7: 4 mm
  • Gewicht: 1,8 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
oplegbouten, DIN 6321 vorm A, Tolerantie l1 = h9
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 h9 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22630.0012
CAD
Documenten
Zetpennen
  • oplegbouten, DIN 6321 vorm A, Tolerantie l1 = h9
  • d1 g6: 10 mm
  • l1 h9: 6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • Boring D1 H7: 6 mm
  • Gewicht: 5,7 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
oplegbouten, DIN 6321 vorm A, Tolerantie l1 = h9
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 h9 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
22630.0013
CAD
Documenten
Zetpennen
  • oplegbouten, DIN 6321 vorm A, Tolerantie l1 = h9
  • d1 g6: 16 mm
  • l1 h9: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • Boring D1 H7: 8 mm
  • Gewicht: 17 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
oplegbouten, DIN 6321 vorm A, Tolerantie l1 = h9
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 h9 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
22630.0014
CAD
Documenten
Zetpennen
  • oplegbouten, DIN 6321 vorm A, Tolerantie l1 = h9
  • d1 g6: 25 mm
  • l1 h9: 10 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • Boring D1 H7: 12 mm
  • Gewicht: 53 g
show article view
Zetpennen

Materiaal

  • gereedschapstaal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22630. Zetpennen – DIN 6321
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."