Hard­me­ta­len in­zet­ten voor het lokaliseren van gat

EH 22620.

Basislichaam met binnenschroefdraad voor inbouw van opspansystemen, spanbekken, spanarmen, grijpersystemen etc. 

Spelingvrij overbrengen van hoge houdkrachten, bijv. aan giet- of smeeddelen.

Uw selectie resulteerde in 8 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 n6 [mm]
d2 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
geribbeld
Af­beel­ding:
1
d1 n6 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M5
Artikelnummer:
22620.0208
CAD
Documenten
Hardmetalen inzetten
  • geribbeld – Afbeelding 1
  • d1 n6: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 7,7 mm
  • t: 2 mm
  • Boring D1 H7: 10 mm
  • Gewicht: 7,2 g
show article view
Hardmetalen inzetten
Ver­sie:
geribbeld
Af­beel­ding:
1
d1 n6 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
Artikelnummer:
22620.0211
CAD
Documenten
Hardmetalen inzetten
  • geribbeld – Afbeelding 1
  • d1 n6: 14 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 10,6 mm
  • t: 2 mm
  • Boring D1 H7: 14 mm
  • Gewicht: 15 g
show article view
Hardmetalen inzetten
Ver­sie:
geribbeld
Af­beel­ding:
1
d1 n6 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M6
Artikelnummer:
22620.0213
CAD
Documenten
Hardmetalen inzetten
  • geribbeld – Afbeelding 1
  • d1 n6: 16 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 11,9 mm
  • t: 3 mm
  • Boring D1 H7: 16 mm
  • Gewicht: 19 g
show article view
Hardmetalen inzetten
Ver­sie:
geribbeld
Af­beel­ding:
1
d1 n6 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
Artikelnummer:
22620.0215
CAD
Documenten
Hardmetalen inzetten
  • geribbeld – Afbeelding 1
  • d1 n6: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 16 mm
  • t: 3 mm
  • Boring D1 H7: 20 mm
  • Gewicht: 31 g
show article view
Hardmetalen inzetten
Ver­sie:
geribbeld
Af­beel­ding:
1
d1 n6 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Artikelnummer:
22620.0217
CAD
Documenten
Hardmetalen inzetten
  • geribbeld – Afbeelding 1
  • d1 n6: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 21 mm
  • t: 3 mm
  • Boring D1 H7: 25 mm
  • Gewicht: 52 g
show article view
Hardmetalen inzetten
Ver­sie:
met een punt
Af­beel­ding:
2
d1 n6 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M5
Artikelnummer:
22620.0228
CAD
Documenten
Hardmetalen inzetten
  • met een punt – Afbeelding 2
  • d1 n6: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 6,3 mm
  • Boring D1 H7: 10 mm
  • Gewicht: 7,5 g
show article view
Hardmetalen inzetten
Ver­sie:
met een punt
Af­beel­ding:
2
d1 n6 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
Artikelnummer:
22620.0231
CAD
Documenten
Hardmetalen inzetten
  • met een punt – Afbeelding 2
  • d1 n6: 14 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 9,3 mm
  • Boring D1 H7: 14 mm
  • Gewicht: 15 g
show article view
Hardmetalen inzetten
Ver­sie:
met een punt
Af­beel­ding:
2
d1 n6 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M6
Artikelnummer:
22620.0233
CAD
Documenten
Hardmetalen inzetten
  • met een punt – Afbeelding 2
  • d1 n6: 16 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 10 mm
  • Boring D1 H7: 16 mm
  • Gewicht: 20 g
show article view
Hardmetalen inzetten

Materiaal

Inzet

  • hardmetaal, geribbeld
  • hardmetaal, met punt

Huls

  • temperstaal, veredeld, gefosfateerd

Montage

Inbouw met behulp van een passing, de inzet kan met een bout worden bevestigd.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22620. Hardmetalen inzetten – voor het lokaliseren van gat
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."