Basislichaam met binnenschroefdraad voor inbouw van opspansystemen, spanbekken, spanarmen, grijpersystemen etc.
Spelingvrij overbrengen van hoge houdkrachten, bijv. aan giet- of smeeddelen.
Dit artikel 22620.0213 - Hardmetalen inzetten voor het lokaliseren van gat / geribbeld (d1 n6: 16 mm) is een variant van de artikelgroep Hardmetalen inzetten voor het lokaliseren van gat (EH 22620.)
Inzet
Huls
Inbouw met behulp van een passing, de inzet kan met een bout worden bevestigd.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."