Cen­treer­pen­nen DIN 6321

EH 22630.

Opnamepen cilindrisch (DIN 6321, vorm B) voor het positioneren in boringen met een passing en ook te gebruiken als aanslag en steun.

Opnamepen afgevlakt (DIN 6321, vorm C) voor compensatie van toleranties in de afstandsmaat van twee boringen of voor het vastleggen van de te positioneren delen in slechts één richting.

Het contactoppervlak van de oplegpen heeft geen middelpunt (foto 1). Voor de oplegpennen (afbeelding 2 en 3) is een center toegestaan volgens DIN 6321

Uw selectie resulteerde in 28 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
centreerpen, afgevlakt, DIN 6321, vorm C
Af­beel­ding:
2
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
22630.0050
CAD
Documenten
Centreerpennen
  • centreerpen, afgevlakt, DIN 6321, vorm C – Afbeelding 2
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • b: 5 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • Boring D1 H7: 12 mm
  • Gewicht: 39 g
show article view
Centreerpennen
Ver­sie:
centreerpen, afgevlakt, DIN 6321, vorm C
Af­beel­ding:
2
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
22630.0051
CAD
Documenten
Centreerpennen
  • centreerpen, afgevlakt, DIN 6321, vorm C – Afbeelding 2
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 25 mm
  • b: 5 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • Boring D1 H7: 12 mm
  • Gewicht: 55 g
show article view
Centreerpennen
Ver­sie:
centreerpen, afgevlakt, DIN 6321, vorm C
Af­beel­ding:
2
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
22630.0052
CAD
Documenten
Centreerpennen
  • centreerpen, afgevlakt, DIN 6321, vorm C – Afbeelding 2
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 15 mm
  • b: 5 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • Boring D1 H7: 12 mm
  • Gewicht: 49 g
show article view
Centreerpennen
Ver­sie:
centreerpen, afgevlakt, DIN 6321, vorm C
Af­beel­ding:
2
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
22630.0053
CAD
Documenten
Centreerpennen
  • centreerpen, afgevlakt, DIN 6321, vorm C – Afbeelding 2
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 25 mm
  • b: 5 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • Boring D1 H7: 12 mm
  • Gewicht: 72 g
show article view
Centreerpennen

Materiaal

  • gereedschapstaal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22630. Centreerpennen – DIN 6321
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."