Cen­treer­pen­nen aanschroefbaar, soortgelijk DIN 6321

EH 22630.

Opnamepen cilindrisch voor het positioneren in boringen met een passing en ook als aanslagen en steunen te gebruiken.

Opnamepen afgevlakt voor compensatie van toleranties in de afstandsmaat van twee boringen of voor het vastleggen van de te positioneren delen in slechts één richting.

Afgezien van maat 6 extra veiligheid door bevestigingsmogelijkheden van boven en beneden (kan ook worden gebruikt voor demontage). De buitenafmetingen zijn vergelijkbaar met DIN 6321.

Uw selectie resulteerde in 28 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 k6 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
centreerpen cilindrisch, aanschroefbaar
Af­beel­ding:
1
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
Artikelnummer:
22630.0220 1)
CAD
Documenten
Centreerpennen
  • centreerpen cilindrisch, aanschroefbaar – Afbeelding 1
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 7 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • Boring D1 H7: 4 mm
  • Gewicht: 1,4 g
show article view
Centreerpennen
Ver­sie:
centreerpen cilindrisch, aanschroefbaar
Af­beel­ding:
1
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
Artikelnummer:
22630.0221 1)
CAD
Documenten
Centreerpennen
  • centreerpen cilindrisch, aanschroefbaar – Afbeelding 1
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • Boring D1 H7: 4 mm
  • Gewicht: 2,9 g
show article view
Centreerpennen
Ver­sie:
centreerpen cilindrisch, aanschroefbaar
Af­beel­ding:
1
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22630.0222
CAD
Documenten
Centreerpennen
  • centreerpen cilindrisch, aanschroefbaar – Afbeelding 1
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Boring D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • Gewicht: 4,2 g
show article view
Centreerpennen
Ver­sie:
centreerpen cilindrisch, aanschroefbaar
Af­beel­ding:
1
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22630.0223
CAD
Documenten
Centreerpennen
  • centreerpen cilindrisch, aanschroefbaar – Afbeelding 1
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Boring D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • Gewicht: 6,4 g
show article view
Centreerpennen
Ver­sie:
centreerpen cilindrisch, aanschroefbaar
Af­beel­ding:
1
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22630.0224
CAD
Documenten
Centreerpennen
  • centreerpen cilindrisch, aanschroefbaar – Afbeelding 1
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Boring D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Gewicht: 6,1 g
show article view
Centreerpennen
Ver­sie:
centreerpen cilindrisch, aanschroefbaar
Af­beel­ding:
1
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22630.0225
CAD
Documenten
Centreerpennen
  • centreerpen cilindrisch, aanschroefbaar – Afbeelding 1
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 18 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Boring D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Gewicht: 10 g
show article view
Centreerpennen
Ver­sie:
centreerpen cilindrisch, aanschroefbaar
Af­beel­ding:
1
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22630.0226
CAD
Documenten
Centreerpennen
  • centreerpen cilindrisch, aanschroefbaar – Afbeelding 1
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Boring D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Gewicht: 8 g
show article view
Centreerpennen
Ver­sie:
centreerpen cilindrisch, aanschroefbaar
Af­beel­ding:
1
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22630.0227
CAD
Documenten
Centreerpennen
  • centreerpen cilindrisch, aanschroefbaar – Afbeelding 1
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 18 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Boring D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Gewicht: 15 g
show article view
Centreerpennen
Ver­sie:
centreerpen cilindrisch, aanschroefbaar
Af­beel­ding:
1
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
13 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
22630.0228
CAD
Documenten
Centreerpennen
  • centreerpen cilindrisch, aanschroefbaar – Afbeelding 1
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 13 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • Boring D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • Gewicht: 19 g
show article view
Centreerpennen
Ver­sie:
centreerpen cilindrisch, aanschroefbaar
Af­beel­ding:
1
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
22 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
22630.0229
CAD
Documenten
Centreerpennen
  • centreerpen cilindrisch, aanschroefbaar – Afbeelding 1
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • Boring D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • Gewicht: 32 g
show article view
Centreerpennen
Ver­sie:
centreerpen cilindrisch, aanschroefbaar
Af­beel­ding:
1
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
22630.0230
CAD
Documenten
Centreerpennen
  • centreerpen cilindrisch, aanschroefbaar – Afbeelding 1
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • Boring D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • Gewicht: 46 g
show article view
Centreerpennen
Ver­sie:
centreerpen cilindrisch, aanschroefbaar
Af­beel­ding:
1
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
22630.0231
CAD
Documenten
Centreerpennen
  • centreerpen cilindrisch, aanschroefbaar – Afbeelding 1
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 25 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • Boring D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • Gewicht: 60 g
show article view
Centreerpennen
Ver­sie:
centreerpen cilindrisch, aanschroefbaar
Af­beel­ding:
1
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
22630.0232
CAD
Documenten
Centreerpennen
  • centreerpen cilindrisch, aanschroefbaar – Afbeelding 1
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 15 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • Boring D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • Gewicht: 59 g
show article view
Centreerpennen
Ver­sie:
centreerpen cilindrisch, aanschroefbaar
Af­beel­ding:
1
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
22630.0233
CAD
Documenten
Centreerpennen
  • centreerpen cilindrisch, aanschroefbaar – Afbeelding 1
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 25 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • Boring D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • Gewicht: 96 g
show article view
Centreerpennen
Ver­sie:
centreerpen afgevlakt, aanschroefbaar
Af­beel­ding:
2
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
Artikelnummer:
22630.0240 1)
CAD
Documenten
Centreerpennen
  • centreerpen afgevlakt, aanschroefbaar – Afbeelding 2
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 7 mm
  • b: 1 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • Boring D1 H7: 4 mm
  • Gewicht: 1 g
show article view
Centreerpennen
Ver­sie:
centreerpen afgevlakt, aanschroefbaar
Af­beel­ding:
2
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
Artikelnummer:
22630.0241 1)
CAD
Documenten
Centreerpennen
  • centreerpen afgevlakt, aanschroefbaar – Afbeelding 2
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • b: 1 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • Boring D1 H7: 4 mm
  • Gewicht: 1,5 g
show article view
Centreerpennen
Ver­sie:
centreerpen afgevlakt, aanschroefbaar
Af­beel­ding:
2
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22630.0242
CAD
Documenten
Centreerpennen
  • centreerpen afgevlakt, aanschroefbaar – Afbeelding 2
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 1,6 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Boring D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • Gewicht: 3,4 g
show article view
Centreerpennen
Ver­sie:
centreerpen afgevlakt, aanschroefbaar
Af­beel­ding:
2
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22630.0243
CAD
Documenten
Centreerpennen
  • centreerpen afgevlakt, aanschroefbaar – Afbeelding 2
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 16 mm
  • b: 1,6 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Boring D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • Gewicht: 4,4 g
show article view
Centreerpennen
Ver­sie:
centreerpen afgevlakt, aanschroefbaar
Af­beel­ding:
2
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22630.0244
CAD
Documenten
Centreerpennen
  • centreerpen afgevlakt, aanschroefbaar – Afbeelding 2
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Boring D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Gewicht: 4,6 g
show article view
Centreerpennen
Ver­sie:
centreerpen afgevlakt, aanschroefbaar
Af­beel­ding:
2
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22630.0245
CAD
Documenten
Centreerpennen
  • centreerpen afgevlakt, aanschroefbaar – Afbeelding 2
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 18 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Boring D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Gewicht: 7,3 g
show article view
Centreerpennen
Ver­sie:
centreerpen afgevlakt, aanschroefbaar
Af­beel­ding:
2
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22630.0246
CAD
Documenten
Centreerpennen
  • centreerpen afgevlakt, aanschroefbaar – Afbeelding 2
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Boring D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Gewicht: 5,8 g
show article view
Centreerpennen
Ver­sie:
centreerpen afgevlakt, aanschroefbaar
Af­beel­ding:
2
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22630.0247
CAD
Documenten
Centreerpennen
  • centreerpen afgevlakt, aanschroefbaar – Afbeelding 2
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 18 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Boring D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Gewicht: 10 g
show article view
Centreerpennen
Ver­sie:
centreerpen afgevlakt, aanschroefbaar
Af­beel­ding:
2
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
13 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
22630.0248
CAD
Documenten
Centreerpennen
  • centreerpen afgevlakt, aanschroefbaar – Afbeelding 2
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 13 mm
  • b: 3,5 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • Boring D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • Gewicht: 14 g
show article view
Centreerpennen
Ver­sie:
centreerpen afgevlakt, aanschroefbaar
Af­beel­ding:
2
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
22 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
22630.0249
CAD
Documenten
Centreerpennen
  • centreerpen afgevlakt, aanschroefbaar – Afbeelding 2
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • b: 3,5 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • Boring D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • Gewicht: 22 g
show article view
Centreerpennen

Materiaal

  • gehard staal, gezwart en geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22630. Centreerpennen – aanschroefbaar, soortgelijk DIN 6321
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."