Borg­pen­nen met schroef­draad zelfborgend, met axiaal lager

EH 22356.

Insteekstiften met schroefdraad worden gebruikt voor snel bevestigen, vergrendelen, afstellen, verwisselen, klemmen, verbinden en borgen. Snel en eenvoudig te ontgrendelen voor vaak herhaalde verbindingen.

Door op de knop te drukken worden de schroefdraadsegmenten ontgrendeld en kan de insteekstift met schroefdraad verwijdert worden uit of in het gat met schroefdraad gestoken worden. Een tijdrovend in- en uitschroeven is niet nodig.

De insteekstift met zelf borgend schroefdraad kenmerkt zich door de volgende kenmerken en voordelen:

  • beschermd tegen corrosie
  • geen tijdroven in- en uitschroeven
  • zelf borgend door veerkracht
  • met axiaal lager

De voordelen van het axiaal lager:

  • Dubbele klemkracht bij dezelfde greepgrootte door vermindering van de oppervlaktewrijving.
  • Bescherming van het onderdeel door vast contactoppervlak.
  • Gering instelgedrag door hogere voorspankracht in de bout of schroefdraad..
  • Minder kracht nodig om los te laten.

Uw selectie resulteerde in 24 resultaten

Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l1 [mm]
Be­paald aan­haal­mo­ment ~1) [Nm]
Span­kracht ~2) [kN]
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig3) min. [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
Be­paald aan­haal­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Span­kracht ~2) [kN]:
3,3 kN
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig3) min. [kN]:
35,9 kN
Artikelnummer:
22356.0102
CAD
Documenten
Borgpennen met schroefdraad
  • temperstaal
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 23,8 mm
  • l3: 72,2 mm
  • l4: 8 mm
  • Ontvangende draad: M8
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Aandraaimoment max.: 5 Nm
  • Spankracht max.: 4,8 kN
  • Bepaald aanhaalmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spankracht ~2): 3,3 kN
  • Gewicht: 96 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 35,9 kN
show article view
Borgpennen met schroefdraad
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
Be­paald aan­haal­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Span­kracht ~2) [kN]:
3,3 kN
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig3) min. [kN]:
35,9 kN
Artikelnummer:
22356.0104
CAD
Documenten
Borgpennen met schroefdraad
  • temperstaal
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 33,8 mm
  • l3: 82,2 mm
  • l4: 8 mm
  • Ontvangende draad: M8
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Aandraaimoment max.: 5 Nm
  • Spankracht max.: 4,8 kN
  • Bepaald aanhaalmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spankracht ~2): 3,3 kN
  • Gewicht: 98 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 35,9 kN
show article view
Borgpennen met schroefdraad
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
30 mm
Be­paald aan­haal­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Span­kracht ~2) [kN]:
3,3 kN
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig3) min. [kN]:
35,9 kN
Artikelnummer:
22356.0106
CAD
Documenten
Borgpennen met schroefdraad
  • temperstaal
  • d1: M8
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 43,8 mm
  • l3: 92,2 mm
  • l4: 8 mm
  • Ontvangende draad: M8
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Aandraaimoment max.: 5 Nm
  • Spankracht max.: 4,8 kN
  • Bepaald aanhaalmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spankracht ~2): 3,3 kN
  • Gewicht: 101 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 35,9 kN
show article view
Borgpennen met schroefdraad
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
Be­paald aan­haal­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Span­kracht ~2) [kN]:
2,9 kN
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig3) min. [kN]:
59,3 kN
Artikelnummer:
22356.0202
CAD
Documenten
Borgpennen met schroefdraad
  • temperstaal
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 74,4 mm
  • l4: 10 mm
  • Ontvangende draad: M10
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Aandraaimoment max.: 5 Nm
  • Spankracht max.: 4,2 kN
  • Bepaald aanhaalmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spankracht ~2): 2,9 kN
  • Gewicht: 100 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 59,3 kN
show article view
Borgpennen met schroefdraad
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Be­paald aan­haal­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Span­kracht ~2) [kN]:
2,9 kN
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig3) min. [kN]:
59,3 kN
Artikelnummer:
22356.0204
CAD
Documenten
Borgpennen met schroefdraad
  • temperstaal
  • d1: M10
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 84,4 mm
  • l4: 10 mm
  • Ontvangende draad: M10
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Aandraaimoment max.: 5 Nm
  • Spankracht max.: 4,2 kN
  • Bepaald aanhaalmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spankracht ~2): 2,9 kN
  • Gewicht: 180 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 59,3 kN
show article view
Borgpennen met schroefdraad
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
30 mm
Be­paald aan­haal­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Span­kracht ~2) [kN]:
2,9 kN
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig3) min. [kN]:
59,3 kN
Artikelnummer:
22356.0206
CAD
Documenten
Borgpennen met schroefdraad
  • temperstaal
  • d1: M10
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 94,4 mm
  • l4: 10 mm
  • Ontvangende draad: M10
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Aandraaimoment max.: 5 Nm
  • Spankracht max.: 4,2 kN
  • Bepaald aanhaalmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spankracht ~2): 2,9 kN
  • Gewicht: 108 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 59,3 kN
show article view
Borgpennen met schroefdraad
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
Be­paald aan­haal­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Span­kracht ~2) [kN]:
2,6 kN
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig3) min. [kN]:
85,4 kN
Artikelnummer:
22356.0303
CAD
Documenten
Borgpennen met schroefdraad
  • temperstaal
  • d1: M12
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 82,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Ontvangende draad: M12
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Aandraaimoment max.: 5 Nm
  • Spankracht max.: 3,7 kN
  • Bepaald aanhaalmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spankracht ~2): 2,6 kN
  • Gewicht: 184 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 85,4 kN
show article view
Borgpennen met schroefdraad
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
30 mm
Be­paald aan­haal­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Span­kracht ~2) [kN]:
2,6 kN
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig3) min. [kN]:
85,4 kN
Artikelnummer:
22356.0306
CAD
Documenten
Borgpennen met schroefdraad
  • temperstaal
  • d1: M12
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 97,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Ontvangende draad: M12
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Aandraaimoment max.: 5 Nm
  • Spankracht max.: 3,7 kN
  • Bepaald aanhaalmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spankracht ~2): 2,6 kN
  • Gewicht: 193 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 85,4 kN
show article view
Borgpennen met schroefdraad
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Be­paald aan­haal­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Span­kracht ~2) [kN]:
2,6 kN
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig3) min. [kN]:
85,4 kN
Artikelnummer:
22356.0310
CAD
Documenten
Borgpennen met schroefdraad
  • temperstaal
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 117,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Ontvangende draad: M12
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Aandraaimoment max.: 5 Nm
  • Spankracht max.: 3,7 kN
  • Bepaald aanhaalmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spankracht ~2): 2,6 kN
  • Gewicht: 206 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 85,4 kN
show article view
Borgpennen met schroefdraad
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
15 mm
Be­paald aan­haal­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Span­kracht ~2) [kN]:
2,2 kN
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig3) min. [kN]:
176,5 kN
Artikelnummer:
22356.0503
CAD
Documenten
Borgpennen met schroefdraad
  • temperstaal
  • d1: M16
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 83,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Ontvangende draad: M16
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Aandraaimoment max.: 5 Nm
  • Spankracht max.: 3 kN
  • Bepaald aanhaalmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spankracht ~2): 2,2 kN
  • Gewicht: 134 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 176,5 kN
show article view
Borgpennen met schroefdraad
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
30 mm
Be­paald aan­haal­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Span­kracht ~2) [kN]:
2,2 kN
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig3) min. [kN]:
176,5 kN
Artikelnummer:
22356.0506
CAD
Documenten
Borgpennen met schroefdraad
  • temperstaal
  • d1: M16
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 98,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Ontvangende draad: M16
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Aandraaimoment max.: 5 Nm
  • Spankracht max.: 3 kN
  • Bepaald aanhaalmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spankracht ~2): 2,2 kN
  • Gewicht: 150 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 176,5 kN
show article view
Borgpennen met schroefdraad
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Be­paald aan­haal­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Span­kracht ~2) [kN]:
2,2 kN
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig3) min. [kN]:
176,5 kN
Artikelnummer:
22356.0510
CAD
Documenten
Borgpennen met schroefdraad
  • temperstaal
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 118,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Ontvangende draad: M16
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Aandraaimoment max.: 5 Nm
  • Spankracht max.: 3 kN
  • Bepaald aanhaalmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spankracht ~2): 2,2 kN
  • Gewicht: 174 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 176,5 kN
show article view
Borgpennen met schroefdraad
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
Be­paald aan­haal­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Span­kracht ~2) [kN]:
3,3 kN
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig3) min. [kN]:
36,4 kN
Artikelnummer:
22356.1102
CAD
Documenten
Borgpennen met schroefdraad
  • Roestvast staal
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 23,8 mm
  • l3: 72,2 mm
  • l4: 8 mm
  • Ontvangende draad: M8
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Aandraaimoment max.: 5 Nm
  • Spankracht max.: 4,8 kN
  • Bepaald aanhaalmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spankracht ~2): 3,3 kN
  • Gewicht: 96 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 36,4 kN
show article view
Borgpennen met schroefdraad
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
Be­paald aan­haal­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Span­kracht ~2) [kN]:
3,3 kN
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig3) min. [kN]:
36,4 kN
Artikelnummer:
22356.1104
CAD
Documenten
Borgpennen met schroefdraad
  • Roestvast staal
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 33,8 mm
  • l3: 82,2 mm
  • l4: 8 mm
  • Ontvangende draad: M8
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Aandraaimoment max.: 5 Nm
  • Spankracht max.: 4,8 kN
  • Bepaald aanhaalmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spankracht ~2): 3,3 kN
  • Gewicht: 98 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 36,4 kN
show article view
Borgpennen met schroefdraad
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
30 mm
Be­paald aan­haal­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Span­kracht ~2) [kN]:
3,3 kN
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig3) min. [kN]:
36,4 kN
Artikelnummer:
22356.1106
CAD
Documenten
Borgpennen met schroefdraad
  • Roestvast staal
  • d1: M8
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 43,8 mm
  • l3: 92,2 mm
  • l4: 8 mm
  • Ontvangende draad: M8
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Aandraaimoment max.: 5 Nm
  • Spankracht max.: 4,8 kN
  • Bepaald aanhaalmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spankracht ~2): 3,3 kN
  • Gewicht: 101 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 36,4 kN
show article view
Borgpennen met schroefdraad
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
Be­paald aan­haal­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Span­kracht ~2) [kN]:
2,9 kN
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig3) min. [kN]:
62,5 kN
Artikelnummer:
22356.1202
CAD
Documenten
Borgpennen met schroefdraad
  • Roestvast staal
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 74,4 mm
  • l4: 10 mm
  • Ontvangende draad: M10
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Aandraaimoment max.: 5 Nm
  • Spankracht max.: 4,2 kN
  • Bepaald aanhaalmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spankracht ~2): 2,9 kN
  • Gewicht: 100 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 62,5 kN
show article view
Borgpennen met schroefdraad
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Be­paald aan­haal­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Span­kracht ~2) [kN]:
2,9 kN
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig3) min. [kN]:
62,5 kN
Artikelnummer:
22356.1204
CAD
Documenten
Borgpennen met schroefdraad
  • Roestvast staal
  • d1: M10
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 84,4 mm
  • l4: 10 mm
  • Ontvangende draad: M10
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Aandraaimoment max.: 5 Nm
  • Spankracht max.: 4,2 kN
  • Bepaald aanhaalmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spankracht ~2): 2,9 kN
  • Gewicht: 180 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 62,5 kN
show article view
Borgpennen met schroefdraad
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
30 mm
Be­paald aan­haal­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Span­kracht ~2) [kN]:
2,9 kN
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig3) min. [kN]:
62,5 kN
Artikelnummer:
22356.1206
CAD
Documenten
Borgpennen met schroefdraad
  • Roestvast staal
  • d1: M10
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 94,4 mm
  • l4: 10 mm
  • Ontvangende draad: M10
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Aandraaimoment max.: 5 Nm
  • Spankracht max.: 4,2 kN
  • Bepaald aanhaalmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spankracht ~2): 2,9 kN
  • Gewicht: 108 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 62,5 kN
show article view
Borgpennen met schroefdraad
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
Be­paald aan­haal­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Span­kracht ~2) [kN]:
2,6 kN
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig3) min. [kN]:
86,8 kN
Artikelnummer:
22356.1303
CAD
Documenten
Borgpennen met schroefdraad
  • Roestvast staal
  • d1: M12
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 82,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Ontvangende draad: M12
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Aandraaimoment max.: 5 Nm
  • Spankracht max.: 3,7 kN
  • Bepaald aanhaalmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spankracht ~2): 2,6 kN
  • Gewicht: 184 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 86,8 kN
show article view
Borgpennen met schroefdraad
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
30 mm
Be­paald aan­haal­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Span­kracht ~2) [kN]:
2,6 kN
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig3) min. [kN]:
86,8 kN
Artikelnummer:
22356.1306
CAD
Documenten
Borgpennen met schroefdraad
  • Roestvast staal
  • d1: M12
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 97,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Ontvangende draad: M12
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Aandraaimoment max.: 5 Nm
  • Spankracht max.: 3,7 kN
  • Bepaald aanhaalmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spankracht ~2): 2,6 kN
  • Gewicht: 193 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 86,8 kN
show article view
Borgpennen met schroefdraad
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Be­paald aan­haal­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Span­kracht ~2) [kN]:
2,6 kN
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig3) min. [kN]:
86,8 kN
Artikelnummer:
22356.1310
CAD
Documenten
Borgpennen met schroefdraad
  • Roestvast staal
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 117,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Ontvangende draad: M12
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Aandraaimoment max.: 5 Nm
  • Spankracht max.: 3,7 kN
  • Bepaald aanhaalmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spankracht ~2): 2,6 kN
  • Gewicht: 206 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 86,8 kN
show article view
Borgpennen met schroefdraad
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
15 mm
Be­paald aan­haal­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Span­kracht ~2) [kN]:
2,2 kN
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig3) min. [kN]:
179,4 kN
Artikelnummer:
22356.1503
CAD
Documenten
Borgpennen met schroefdraad
  • Roestvast staal
  • d1: M16
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 83,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Ontvangende draad: M16
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Aandraaimoment max.: 5 Nm
  • Spankracht max.: 3 kN
  • Bepaald aanhaalmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spankracht ~2): 2,2 kN
  • Gewicht: 134 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 179,4 kN
show article view
Borgpennen met schroefdraad
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
30 mm
Be­paald aan­haal­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Span­kracht ~2) [kN]:
2,2 kN
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig3) min. [kN]:
179,4 kN
Artikelnummer:
22356.1506
CAD
Documenten
Borgpennen met schroefdraad
  • Roestvast staal
  • d1: M16
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 98,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Ontvangende draad: M16
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Aandraaimoment max.: 5 Nm
  • Spankracht max.: 3 kN
  • Bepaald aanhaalmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spankracht ~2): 2,2 kN
  • Gewicht: 150 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 179,4 kN
show article view
Borgpennen met schroefdraad
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Be­paald aan­haal­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Span­kracht ~2) [kN]:
2,2 kN
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig3) min. [kN]:
179,4 kN
Artikelnummer:
22356.1510
CAD
Documenten
Borgpennen met schroefdraad
  • Roestvast staal
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 118,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Ontvangende draad: M16
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Aandraaimoment max.: 5 Nm
  • Spankracht max.: 3 kN
  • Bepaald aanhaalmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spankracht ~2): 2,2 kN
  • Gewicht: 174 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 179,4 kN
show article view
Borgpennen met schroefdraad

Materiaal

Stift

  • temperstaal, veredeld, mangaangefosfateerd
  • RVS 1.4542, precipitatiegehard

Greep

  • Thermoplast PA 6, zwart, mat gelijk aan RAL 9005

Drukknop

  • Aluminium, oranje, geanodiseerd

Schroefdraad element

  • RVS 1.4542, precipitatiegehard

Axiaal lager

  • staal, genitreerd, gebruneerd
  • Roestvast staal

Veer

  • Roestvrij staal

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Door de schroefdraadgeometrie is de klemkracht hoger bij de kleinere schroefdraadmaten.

Montage

Insteekstiften met zelfborgend schroefdraad kunnen alleen worden gemonteerd in een schroefdraad die overeenkomt met de maatvoering.

Montage:

  1. Druk op de knop en houdt deze ingedrukt.
  2. Steek het insteekhijsoog met schroefdraad in het gat met schroefdraad.
  3. Laat de knop los
  4. Draai de borgpen met schroefdraad indien nodig met de hand vast.
  5. Er moet op worden gelet dat de schroefdraadsegmenten in de montageschroefdraad grijpen.

Demontage:

  1. Draai het insteekhijsoog met schroefdraad ongeveer een kwartslag tegen de klok in.
  2. Druk op de knop en houdt deze ingedrukt.
  3. Verwijder het insteekhijsoog met schroefdraad.
  4. Laat de knop los.

Werking

De schroefdraadsegmenten worden ontgrendeld door op de knop te drukken.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22356. Borgpennen met schroefdraad – zelfborgend, met axiaal lager
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

accessoires

Eenvoudig te monteren met bevestigingskabel EH 22355.

Overige producten

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."