Productfilter
Uw selectie resulteerde in 24 resultaten
Bepaald aanhaalmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spankracht ~2) [kN]:
2,3 kN
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min. [kN]:
12,7 kN
Meer details
Staal, mangaangefosfateerd
d1 : M8
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 23,8 mm
l3 : 58,4 mm
l4 : 8 mm
Ontvangende draad: M8
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Aandraaimoment max.: 5 Nm
Spankracht max.: 3,3 kN
Bepaald aanhaalmoment ~1) : 3,5 Nm
Spankracht ~2) : 2,3 kN
Gewicht: 86 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 12,7 kN
show article view
Bepaald aanhaalmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spankracht ~2) [kN]:
2,3 kN
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min. [kN]:
12,7 kN
Meer details
Staal, mangaangefosfateerd
d1 : M8
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 33,8 mm
l3 : 68,4 mm
l4 : 8 mm
Ontvangende draad: M8
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Aandraaimoment max.: 5 Nm
Spankracht max.: 3,3 kN
Bepaald aanhaalmoment ~1) : 3,5 Nm
Spankracht ~2) : 2,3 kN
Gewicht: 90 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 12,7 kN
show article view
Bepaald aanhaalmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spankracht ~2) [kN]:
2,3 kN
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min. [kN]:
12,7 kN
Meer details
Staal, mangaangefosfateerd
d1 : M8
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 43,8 mm
l3 : 78,4 mm
l4 : 8 mm
Ontvangende draad: M8
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Aandraaimoment max.: 5 Nm
Spankracht max.: 3,3 kN
Bepaald aanhaalmoment ~1) : 3,5 Nm
Spankracht ~2) : 2,3 kN
Gewicht: 93 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 12,7 kN
show article view
Bepaald aanhaalmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spankracht ~2) [kN]:
2 kN
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min. [kN]:
20,6 kN
Meer details
Staal, mangaangefosfateerd
d1 : M10
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 26 mm
l3 : 60,6 mm
l4 : 10 mm
Ontvangende draad: M10
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Aandraaimoment max.: 5 Nm
Spankracht max.: 2,9 kN
Bepaald aanhaalmoment ~1) : 3,5 Nm
Spankracht ~2) : 2 kN
Gewicht: 93 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 20,6 kN
show article view
Bepaald aanhaalmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spankracht ~2) [kN]:
2 kN
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min. [kN]:
20,6 kN
Meer details
Staal, mangaangefosfateerd
d1 : M10
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 36 mm
l3 : 70,6 mm
l4 : 10 mm
Ontvangende draad: M10
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Aandraaimoment max.: 5 Nm
Spankracht max.: 2,9 kN
Bepaald aanhaalmoment ~1) : 3,5 Nm
Spankracht ~2) : 2 kN
Gewicht: 94 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 20,6 kN
show article view
Bepaald aanhaalmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spankracht ~2) [kN]:
2 kN
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min. [kN]:
20,6 kN
Meer details
Staal, mangaangefosfateerd
d1 : M10
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 46 mm
l3 : 80,6 mm
l4 : 10 mm
Ontvangende draad: M10
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Aandraaimoment max.: 5 Nm
Spankracht max.: 2,9 kN
Bepaald aanhaalmoment ~1) : 3,5 Nm
Spankracht ~2) : 2 kN
Gewicht: 99 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 20,6 kN
show article view
Bepaald aanhaalmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spankracht ~2) [kN]:
1,8 kN
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min. [kN]:
30,4 kN
Meer details
Staal, mangaangefosfateerd
d1 : M12
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 34 mm
l3 : 68,6 mm
l4 : 12 mm
Ontvangende draad: M12
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Aandraaimoment max.: 5 Nm
Spankracht max.: 2,5 kN
Bepaald aanhaalmoment ~1) : 3,5 Nm
Spankracht ~2) : 1,8 kN
Gewicht: 99 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 30,4 kN
show article view
Bepaald aanhaalmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spankracht ~2) [kN]:
1,8 kN
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min. [kN]:
30,4 kN
Meer details
Staal, mangaangefosfateerd
d1 : M12
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 49 mm
l3 : 83,6 mm
l4 : 12 mm
Ontvangende draad: M12
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Aandraaimoment max.: 5 Nm
Spankracht max.: 2,5 kN
Bepaald aanhaalmoment ~1) : 3,5 Nm
Spankracht ~2) : 1,8 kN
Gewicht: 108 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 30,4 kN
show article view
Bepaald aanhaalmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spankracht ~2) [kN]:
1,8 kN
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min. [kN]:
30,4 kN
Meer details
Staal, mangaangefosfateerd
d1 : M12
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 69 mm
l3 : 103,6 mm
l4 : 12 mm
Ontvangende draad: M12
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Aandraaimoment max.: 5 Nm
Spankracht max.: 2,5 kN
Bepaald aanhaalmoment ~1) : 3,5 Nm
Spankracht ~2) : 1,8 kN
Gewicht: 122 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 30,4 kN
show article view
Bepaald aanhaalmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spankracht ~2) [kN]:
1,5 kN
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min. [kN]:
62,9 kN
Meer details
Staal, mangaangefosfateerd
d1 : M16
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 34 mm
l3 : 68,6 mm
l4 : 12 mm
Ontvangende draad: M16
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Aandraaimoment max.: 5 Nm
Spankracht max.: 2,1 kN
Bepaald aanhaalmoment ~1) : 3,5 Nm
Spankracht ~2) : 1,5 kN
Gewicht: 116 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 62,9 kN
show article view
Bepaald aanhaalmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spankracht ~2) [kN]:
1,5 kN
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min. [kN]:
62,9 kN
Meer details
Staal, mangaangefosfateerd
d1 : M16
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 49 mm
l3 : 83,6 mm
l4 : 12 mm
Ontvangende draad: M16
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Aandraaimoment max.: 5 Nm
Spankracht max.: 2,1 kN
Bepaald aanhaalmoment ~1) : 3,5 Nm
Spankracht ~2) : 1,5 kN
Gewicht: 133 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 62,9 kN
show article view
Bepaald aanhaalmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spankracht ~2) [kN]:
1,5 kN
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min. [kN]:
62,9 kN
Meer details
Staal, mangaangefosfateerd
d1 : M16
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 69 mm
l3 : 103,6 mm
l4 : 12 mm
Ontvangende draad: M16
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Aandraaimoment max.: 5 Nm
Spankracht max.: 2,1 kN
Bepaald aanhaalmoment ~1) : 3,5 Nm
Spankracht ~2) : 1,5 kN
Gewicht: 155 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 62,9 kN
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Bepaald aanhaalmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spankracht ~2) [kN]:
2,3 kN
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min. [kN]:
16,7 kN
Meer details
Roestvrij staal
d1 : M8
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 23,8 mm
l3 : 58,4 mm
l4 : 8 mm
Ontvangende draad: M8
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Aandraaimoment max.: 5 Nm
Spankracht max.: 3,3 kN
Bepaald aanhaalmoment ~1) : 3,5 Nm
Spankracht ~2) : 2,3 kN
Gewicht: 86 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 16,7 kN
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Bepaald aanhaalmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spankracht ~2) [kN]:
2,3 kN
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min. [kN]:
16,7 kN
Meer details
Roestvrij staal
d1 : M8
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 33,8 mm
l3 : 68,4 mm
l4 : 8 mm
Ontvangende draad: M8
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Aandraaimoment max.: 5 Nm
Spankracht max.: 3,3 kN
Bepaald aanhaalmoment ~1) : 3,5 Nm
Spankracht ~2) : 2,3 kN
Gewicht: 90 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 16,7 kN
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Bepaald aanhaalmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spankracht ~2) [kN]:
2,3 kN
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min. [kN]:
16,7 kN
Meer details
Roestvrij staal
d1 : M8
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 43,8 mm
l3 : 78,4 mm
l4 : 8 mm
Ontvangende draad: M8
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Aandraaimoment max.: 5 Nm
Spankracht max.: 3,3 kN
Bepaald aanhaalmoment ~1) : 3,5 Nm
Spankracht ~2) : 2,3 kN
Gewicht: 93 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 16,7 kN
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Bepaald aanhaalmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spankracht ~2) [kN]:
2 kN
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min. [kN]:
27,1 kN
Meer details
Roestvrij staal
d1 : M10
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 26 mm
l3 : 60,6 mm
l4 : 10 mm
Ontvangende draad: M10
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Aandraaimoment max.: 5 Nm
Spankracht max.: 2,9 kN
Bepaald aanhaalmoment ~1) : 3,5 Nm
Spankracht ~2) : 2 kN
Gewicht: 93 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 27,1 kN
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Bepaald aanhaalmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spankracht ~2) [kN]:
2 kN
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min. [kN]:
27,1 kN
Meer details
Roestvrij staal
d1 : M10
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 36 mm
l3 : 70,6 mm
l4 : 10 mm
Ontvangende draad: M10
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Aandraaimoment max.: 5 Nm
Spankracht max.: 2,9 kN
Bepaald aanhaalmoment ~1) : 3,5 Nm
Spankracht ~2) : 2 kN
Gewicht: 94 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 27,1 kN
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Bepaald aanhaalmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spankracht ~2) [kN]:
2 kN
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min. [kN]:
27,1 kN
Meer details
Roestvrij staal
d1 : M10
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 46 mm
l3 : 80,6 mm
l4 : 10 mm
Ontvangende draad: M10
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Aandraaimoment max.: 5 Nm
Spankracht max.: 2,9 kN
Bepaald aanhaalmoment ~1) : 3,5 Nm
Spankracht ~2) : 2 kN
Gewicht: 99 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 27,1 kN
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Bepaald aanhaalmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spankracht ~2) [kN]:
1,8 kN
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min. [kN]:
40 kN
Meer details
Roestvrij staal
d1 : M12
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 34 mm
l3 : 68,6 mm
l4 : 12 mm
Ontvangende draad: M12
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Aandraaimoment max.: 5 Nm
Spankracht max.: 2,5 kN
Bepaald aanhaalmoment ~1) : 3,5 Nm
Spankracht ~2) : 1,8 kN
Gewicht: 99 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 40 kN
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Bepaald aanhaalmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spankracht ~2) [kN]:
1,8 kN
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min. [kN]:
40 kN
Meer details
Roestvrij staal
d1 : M12
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 49 mm
l3 : 83,6 mm
l4 : 12 mm
Ontvangende draad: M12
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Aandraaimoment max.: 5 Nm
Spankracht max.: 2,5 kN
Bepaald aanhaalmoment ~1) : 3,5 Nm
Spankracht ~2) : 1,8 kN
Gewicht: 108 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 40 kN
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Bepaald aanhaalmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spankracht ~2) [kN]:
1,8 kN
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min. [kN]:
40 kN
Meer details
Roestvrij staal
d1 : M12
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 69 mm
l3 : 103,6 mm
l4 : 12 mm
Ontvangende draad: M12
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Aandraaimoment max.: 5 Nm
Spankracht max.: 2,5 kN
Bepaald aanhaalmoment ~1) : 3,5 Nm
Spankracht ~2) : 1,8 kN
Gewicht: 122 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 40 kN
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Bepaald aanhaalmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spankracht ~2) [kN]:
1,5 kN
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min. [kN]:
82,7 kN
Meer details
Roestvrij staal
d1 : M16
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 34 mm
l3 : 68,6 mm
l4 : 12 mm
Ontvangende draad: M16
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Aandraaimoment max.: 5 Nm
Spankracht max.: 2,1 kN
Bepaald aanhaalmoment ~1) : 3,5 Nm
Spankracht ~2) : 1,5 kN
Gewicht: 116 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 82,7 kN
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Bepaald aanhaalmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spankracht ~2) [kN]:
1,5 kN
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min. [kN]:
82,7 kN
Meer details
Roestvrij staal
d1 : M16
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 49 mm
l3 : 83,6 mm
l4 : 12 mm
Ontvangende draad: M16
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Aandraaimoment max.: 5 Nm
Spankracht max.: 2,1 kN
Bepaald aanhaalmoment ~1) : 3,5 Nm
Spankracht ~2) : 1,5 kN
Gewicht: 133 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 82,7 kN
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Bepaald aanhaalmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spankracht ~2) [kN]:
1,5 kN
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min. [kN]:
82,7 kN
Meer details
Roestvrij staal
d1 : M16
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 69 mm
l3 : 103,6 mm
l4 : 12 mm
Ontvangende draad: M16
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Aandraaimoment max.: 5 Nm
Spankracht max.: 2,1 kN
Bepaald aanhaalmoment ~1) : 3,5 Nm
Spankracht ~2) : 1,5 kN
Gewicht: 155 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig3) min.: 82,7 kN
show article view
Materiaal
Stift
Staal, mangaangefosfateerd
Roestvrij staal
Greep
Thermoplast PA 6, zwart, mat gelijk aan RAL 9005
Drukknop
Aluminium, oranje, geanodiseerd
Schroefdraad element
RVS 1.4542, precipitatiegehard
Veer
Opmerkingen
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Door de schroefdraadgeometrie is de klemkracht hoger bij de kleinere schroefdraadmaten.
Montage
Insteekstiften met zelfborgend schroefdraad kunnen alleen worden gemonteerd in een schroefdraad die overeenkomt met de maatvoering.
Montage:
Druk op de knop en houdt deze ingedrukt.
Steek het insteekhijsoog met schroefdraad in het gat met schroefdraad.
Laat de knop los
Draai de borgpen met schroefdraad indien nodig met de hand vast.
Er moet op worden gelet dat de schroefdraadsegmenten in de montageschroefdraad grijpen.
Demontage:
Draai het insteekhijsoog met schroefdraad ongeveer een kwartslag tegen de klok in.
Druk op de knop en houdt deze ingedrukt.
Verwijder het insteekhijsoog met schroefdraad.
Laat de knop los.
Werking
De schroefdraadsegmenten worden ontgrendeld door op de knop te drukken.
Datasheet EH 22355. Borgpennen met schroefdraad – zelfborgend
Mand downloaden:
Mand downloaden
accessoires
Eenvoudig te monteren met bevestigingskabel EH 22355.
Overige producten
Conform RoHS
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Bevat propositie 65 stoffen
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."