Insteekstiften met schroefdraad worden gebruikt voor snel bevestigen, vergrendelen, afstellen, verwisselen, klemmen, verbinden en borgen. Snel en eenvoudig te ontgrendelen voor vaak herhaalde verbindingen.
Door op de knop te drukken worden de schroefdraadsegmenten ontgrendeld en kan de insteekstift met schroefdraad verwijdert worden uit of in het gat met schroefdraad gestoken worden. Een tijdrovend in- en uitschroeven is niet nodig.
De insteekstift met zelf borgend schroefdraad kenmerkt zich door de volgende kenmerken en voordelen:
De voordelen van het axiaal lager:
Dit artikel 22356.1306 - Borgpennen met schroefdraad zelfborgend, met axiaal lager / (d1: M12, l1: 30 mm) is een variant van de artikelgroep Borgpennen met schroefdraad zelfborgend, met axiaal lager (EH 22356.)
1) Door tests bepaalde gemiddelde handkracht.
2) Door tests bepaalde gemiddelde waarde.
3) Afschuifsterkte vergelijkbaar met DIN 50141; Waarden zijn van toepassing voor gekoppelde toestand (geen toegepast koppel).
Stift
Greep
Drukknop
Schroefdraad element
Axiaal lager
Veer
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Door de schroefdraadgeometrie is de klemkracht hoger bij de kleinere schroefdraadmaten.
Insteekstiften met zelfborgend schroefdraad kunnen alleen worden gemonteerd in een schroefdraad die overeenkomt met de maatvoering.
De schroefdraadsegmenten worden ontgrendeld door op de knop te drukken.
Eenvoudig te monteren met bevestigingskabel EH 22355.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen Aviation Products VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels