22590.1588 - Zwenkvoeten
beschermd tegen glijden

Montage-pads kunnen worden gebruikt als voet- of stootkussen. Niet parallelle lageroppervlakken tot 15 ° kunnen worden gecompenseerd.

De plastic afdekking op het bevestigingskussen voorkomt uitglijden.

Dit artikel 22590.1588 - Zwenkvoeten beschermd tegen glijden / schijf uit thermoplast, kogelelement met draadeind van RVS (d1: M20, l1: 200 mm) is een variant van de artikelgroep Zwenk­voe­ten beschermd tegen glijden (EH 22590.)

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l1 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
schijf uit thermoplast, kogelelement met draadeind van RVS
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (POM), wit
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
Artikelnummer:
22590.1588
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf uit thermoplast, kogelelement met draadeind van RVS – Afbeelding 2, thermoplast 
  • d1: M20
  • d2: 67 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 49,5 mm
  • h2: 19,5 mm
  • l2: 192,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 22 kN
  • Gewicht: 704 g
Zwenkvoeten

Materiaal

Kogelelement met stift

  • RVS 1.4305

Rubberen dop

  • rubber, zwart

Borgmoer

  • RVS A2 ISO 4032

Schijf

  • thermoplast (POM), wit

Opmerkingen

Voor de versies d1 = M10 en M12 voldoet de borgmoer aan DIN 934.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22590.1588
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."