Montage-pads kunnen worden gebruikt als voet- of stootkussen. Niet parallelle lageroppervlakken tot 15 ° kunnen worden gecompenseerd.
De plastic afdekking op het bevestigingskussen voorkomt uitglijden.
Dit artikel 22590.1482 - Zwenkvoeten beschermd tegen glijden / schijf en kogelelement met draadeind (d1: M20, l1: 100 mm) is een variant van de artikelgroep Zwenkvoeten beschermd tegen glijden (EH 22590.)
Kogelelement met stift
Rubberen dop
Borgmoer
Schijf
Voor de versies d1 = M10 en M12 voldoet de borgmoer aan DIN 934.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers