Pre­ci­sie ar­re­teer­pen­nen met een cilindrische opname

EH 22130.

De precisie arreteerbouten met bussen zijn een optimale combinatie voor snel positioneren en fixeren.

De precieze tolerantie van de de arreteerbout en de bus garanderen een hoge herhaalnauwkeurigheid.

Uw selectie resulteerde in 10 resultaten

Ma­te­ri­aal
Ver­sie
Af­beel­ding
d1 -0,005 -0,01 [mm]
d2 [mm]
Veer­kracht1) F1 ~ [N]
Veer­kracht1) F2 ~ [N]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
zonder arretering
Af­beel­ding:
1
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
19 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 30 N
Artikelnummer:
22130.0010
CAD
Documenten
Precisie arreteerpennen
  • zonder arretering – Afbeelding 1
  • d1 -0,005 -0,01: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • d4: 25 mm
  • d5: M6
  • l1 min.: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 25 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 15 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 30 N
  • Gewicht: 79 g
show article view
Precisie arreteerpennen
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
zonder arretering
Af­beel­ding:
1
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
23 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Artikelnummer:
22130.0012
CAD
Documenten
Precisie arreteerpennen
  • zonder arretering – Afbeelding 1
  • d1 -0,005 -0,01: 12 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • d4: 32 mm
  • d5: M8
  • l1 min.: 10 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 33 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 15 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 35 N
  • Gewicht: 138 g
show article view
Precisie arreteerpennen
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
zonder arretering
Af­beel­ding:
1
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
28 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 50 N
Artikelnummer:
22130.0016
CAD
Documenten
Precisie arreteerpennen
  • zonder arretering – Afbeelding 1
  • d1 -0,005 -0,01: 16 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • d4: 40 mm
  • d5: M10
  • l1 min.: 10 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 42 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 41,5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 20 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 50 N
  • Gewicht: 226 g
show article view
Precisie arreteerpennen
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
zonder arretering
Af­beel­ding:
1
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
33 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 63 N
Artikelnummer:
22130.0020
CAD
Documenten
Precisie arreteerpennen
  • zonder arretering – Afbeelding 1
  • d1 -0,005 -0,01: 20 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • d4: 40 mm
  • d5: M10
  • l1 min.: 10 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 41,5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 36 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 63 N
  • Gewicht: 350 g
show article view
Precisie arreteerpennen
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
zonder arretering
Af­beel­ding:
1
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
42 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 73 N
Artikelnummer:
22130.0025
CAD
Documenten
Precisie arreteerpennen
  • zonder arretering – Afbeelding 1
  • d1 -0,005 -0,01: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • d4: 50 mm
  • d5: M10
  • l1 min.: 10 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 51 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 20 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 73 N
  • Gewicht: 649 g
show article view
Precisie arreteerpennen
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
met arretering
Af­beel­ding:
2
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
19 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 30 N
Artikelnummer:
22130.0060
CAD
Documenten
Precisie arreteerpennen
  • met arretering – Afbeelding 2
  • d1 -0,005 -0,01: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • d4: 25 mm
  • d5: M6
  • l1 min.: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 25 mm
  • l6: 36,5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 15 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 30 N
  • Gewicht: 79 g
show article view
Precisie arreteerpennen
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
met arretering
Af­beel­ding:
2
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
23 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Artikelnummer:
22130.0062
CAD
Documenten
Precisie arreteerpennen
  • met arretering – Afbeelding 2
  • d1 -0,005 -0,01: 12 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • d4: 32 mm
  • d5: M8
  • l1 min.: 10 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 33 mm
  • l6: 44,5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 15 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 35 N
  • Gewicht: 136 g
show article view
Precisie arreteerpennen
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
met arretering
Af­beel­ding:
2
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
28 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 50 N
Artikelnummer:
22130.0066
CAD
Documenten
Precisie arreteerpennen
  • met arretering – Afbeelding 2
  • d1 -0,005 -0,01: 16 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • d4: 40 mm
  • d5: M10
  • l1 min.: 10 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 42 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 41,5 mm
  • l6: 53 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 20 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 50 N
  • Gewicht: 228 g
show article view
Precisie arreteerpennen
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
met arretering
Af­beel­ding:
2
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
33 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 63 N
Artikelnummer:
22130.0070
CAD
Documenten
Precisie arreteerpennen
  • met arretering – Afbeelding 2
  • d1 -0,005 -0,01: 20 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • d4: 40 mm
  • d5: M10
  • l1 min.: 10 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 41,5 mm
  • l6: 53 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 36 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 63 N
  • Gewicht: 349 g
show article view
Precisie arreteerpennen
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
met arretering
Af­beel­ding:
2
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
42 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 73 N
Artikelnummer:
22130.0075
CAD
Documenten
Precisie arreteerpennen
  • met arretering – Afbeelding 2
  • d1 -0,005 -0,01: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • d4: 50 mm
  • d5: M10
  • l1 min.: 10 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 51 mm
  • l6: 62,5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 20 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 73 N
  • Gewicht: 650 g
show article view
Precisie arreteerpennen

Materiaal

Stift

  • gehard staal, gezwart en geslepen

Bus

  • gehard staal, gezwart en geslepen

Huls

  • gehard staal, gezwart en geslepen

Kogelknop

  • thermoplast, zwartgrijs

Opmerkingen

Bussen moeten apart besteld worden.

Product
Artikelnummer
CAD
Beschikbaar
Product:
Opnamebus voor precisie arreteerpennen, cilindrisch
d1 +0,005: 10  mm
Artikelnummer:
22130.0090
CAD
Socket
  • Opnamebus voor precisie arreteerpennen, cilindrisch – Afbeelding 3
  • d1 +0,005: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2: 8,5 mm
  • Gewicht: 11 g
Product:
Opnamebus voor precisie arreteerpennen, cilindrisch
d1 +0,005: 12  mm
Artikelnummer:
22130.0092
CAD
Socket
  • Opnamebus voor precisie arreteerpennen, cilindrisch – Afbeelding 3
  • d1 +0,005: 12 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • l1 min.: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • Gewicht: 22 g
Product:
Opnamebus voor precisie arreteerpennen, cilindrisch
d1 +0,005: 16  mm
Artikelnummer:
22130.0093
CAD
Socket
  • Opnamebus voor precisie arreteerpennen, cilindrisch – Afbeelding 3
  • d1 +0,005: 16 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • l1 min.: 17 mm
  • l2: 14 mm
  • Gewicht: 40 g
Product:
Opnamebus voor precisie arreteerpennen, cilindrisch
d1 +0,005: 20  mm
Artikelnummer:
22130.0094
CAD
Socket
  • Opnamebus voor precisie arreteerpennen, cilindrisch – Afbeelding 3
  • d1 +0,005: 20 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • l1 min.: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • Gewicht: 51 g
Product:
Opnamebus voor precisie arreteerpennen, cilindrisch
d1 +0,005: 25  mm
Artikelnummer:
22130.0096
CAD
Socket
  • Opnamebus voor precisie arreteerpennen, cilindrisch – Afbeelding 3
  • d1 +0,005: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • l1 min.: 19 mm
  • l2: 16 mm
  • Gewicht: 99 g

Montage

Voor een nauwkeurige afstelling dienen de grijpkogel en plunjer na montage vetvrij te worden verlijmd. Gedetailleerde montage-instructies kunt u als PDF-bestand downloaden onder "Documenten". 

Werking

Bij de uitvoering met arretering wordt de knop uitgetrokken en 90° gedraaid.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22130. Precisie arreteerpennen – met een cilindrische opname
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Assembly Instruction Precision Index Plunger (EH 22130.)
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."