De precisie arreteerbouten met bussen zijn een optimale combinatie voor snel positioneren en fixeren.
De precieze tolerantie van de de arreteerbout en de bus garanderen een hoge herhaalnauwkeurigheid.
Dit artikel 22130.0062 - Precisie arreteerpennen met een cilindrische opname / met arretering (d1 -0,005 -0,01: 12 mm) is een variant van de artikelgroep Precisie arreteerpennen met een cilindrische opname (EH 22130.)
Stift
Bus
Huls
Kogelknop
Bussen moeten apart besteld worden.
Voor een nauwkeurige afstelling dienen de grijpkogel en plunjer na montage vetvrij te worden verlijmd. Gedetailleerde montage-instructies kunt u als PDF-bestand downloaden onder "Documenten".
Bij de uitvoering met arretering wordt de knop uitgetrokken en 90° gedraaid.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers